Перейти до основного вмісту
Logo print

XL³ 160 Щит вбуд. 4R+N

Legrand

XL³ 160 Щит вбуд. 4R+N

АРТ. 020064 EAN номер.. 3245060200640
17,982.47 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість рядків 4
Кількість модулів 24
Тип покриття Двері
Тип кришки З вирізом
Прозорі двері Так
З замком Так
Матеріал корпусу Сталь
Глибина вбудовування 140 mm
Монтажна глибина 93 mm
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Немає
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Ступінь захисту IP IP43
Висота 750 mm
Ширина 575 mm
Глибина 100 mm

Документація

3 документи
Навчальні документи
Технічний посібник
Інструкція з використання
F3456A-00.pdf pdf (1.97 Mo)