Перейти до основного вмісту
Logo print

XL³ 400 Н1200 Двері металеві плоскі

Legrand

XL³ 400 Н1200 Двері металеві плоскі

АРТ. 020277 EAN номер.. 3245060202774

Двері металеві плоскі XL³ 400 Для шаф та щитів висотою 1200 мм

17,823.99 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Панельні двері відсіку
Виконання у вигляді заскленій двері Немає
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування Немає
Ширина 1200 mm
Висота 575 mm
Глибина 25 mm
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Матеріал Сталь
Тип поверхні Лакова
Ступінь захисту IP IP40

Документація

2 документи
Навчальні документи
Навчальні документи
1 документи
BIM файл
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)