XL³ 400 Пластина для DPX 250/630+ПЗВ у вертикальній позиції
Legrand
XL³ 400 Пластина для DPX 250/630+ПЗВ у вертикальній позиції
АРТ. 020222
EAN номер..
3245060202224
3,489.02
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 600 mm |
---|---|
Ширина | 515 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Перфорована | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Інструкція з використання
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ