XL³ 400 Універсальний пристрій, що регулюється, для фіксації
Legrand
XL³ 400 Універсальний пристрій, що регулюється, для фіксації
АРТ. 020202
EAN номер..
3245060202026
2,329.94
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | DIN rail (top hat rail) 15 mm |
---|---|
Матеріал | Алюміній |
Поверхня | Необроблена |
Форма отвору | Немає (без) |
Товщина матеріалу | 15 mm |
---|---|
Довжина | 600 mm |
Висота | 35 mm |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ