XL³ 4000 Комплект горизонтальної L-подібної перегородки
Legrand
XL³ 4000 Комплект горизонтальної L-подібної перегородки
АРТ. 020536
EAN номер..
3245060205362
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Монтажна глибина в шафі | 475 mm |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Інші |
З кабельним вводом | Так |
З замком | Немає |
Тип конструкції | Окрема деталь |
Для внутрішнього розділення за формою 2а | Немає |
---|---|
Для внутрішнього розділення за формою 2b | Так |
Для внутрішнього розділення за формою 3a | Немає |
Для внутрішнього розділення за формою 3b | Так |
Для внутрішнього розділення за формою 4a | Так |
Для внутрішнього розділення за формою 4b | Немає |
Документація
1 документи
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ