Перейти до основного вмісту
Logo print

XL³ 4000 Лицьова панель 400мм Металева для DPX250

Legrand

XL³ 4000 Лицьова панель 400мм Металева для DPX250

АРТ. 021291 EAN номер.. 3245060212919
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 600 mm
Висота 400 mm
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 725 mm
Габаритна висота для вбудовування в шафу 2200 mm
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття

Документація

1 документи
Навчальні документи
2 документи
Договір
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)