Перейти до основного вмісту
Logo print
title

XL³ 800 Двері скляні для шафи 700х1050 IP55

Legrand

XL³ 800 Двері скляні для шафи 700х1050 IP55

АРТ. 021281 EAN номер.. 3245060212810
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Панельні двері відсіку
Виконання у вигляді заскленій двері Так
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування Немає
Ширина 1000 mm
Висота 725 mm
Глибина 25 mm
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Матеріал Сталь
Тип поверхні Лакова
Ступінь захисту IP IP55

Документація

2 документи
Навчальні документи
Навчальні документи
2 документи
Договір
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)