XL³ 800 Двері скляні для шафи 950х1050 IP55
Legrand
XL³ 800 Двері скляні для шафи 950х1050 IP55
АРТ. 021286
EAN номер..
3245060212865
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Панельні двері відсіку |
---|---|
Виконання у вигляді заскленій двері | Так |
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування | Немає |
Ширина | 1000 mm |
Висота | 975 mm |
Глибина | 25 mm |
---|---|
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Лакова |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ