XL³ 800 Двері скляні для щитів 660х1550
XL³ 800
Legrand
XL³ 800 Двері скляні для щитів 660х1550
АРТ. 021263
EAN номер..
3245060212636
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Панельні двері відсіку |
---|---|
Виконання у вигляді заскленій двері | Так |
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування | Немає |
Ширина | 1400 mm |
Висота | 725 mm |
Глибина | 60 mm |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Лакова |
---|---|
Колір | Сірий |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK08 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Навчальні документи
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ