XL³ 800 Двері скляні для щитів 910х1950
XL³ 800
Legrand
XL³ 800 Двері скляні для щитів 910х1950
АРТ. 021269
EAN номер..
3245060212698
Двері засклені XL³ 800 Вигнуті, для шаф 1950х910 мм, відстань панель/двері 63 мм
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Панельні двері відсіку |
---|---|
Виконання у вигляді заскленій двері | Так |
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування | Немає |
Ширина | 1800 mm |
Висота | 975 mm |
Глибина | 60 mm |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Лакова |
---|---|
Колір | Сірий |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK08 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Навчальні документи
Навчальні документи
1 документи
Договір
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ