XL³ 800 Перегородка для горизонтального розділення для шаф та щитів L850мм
Legrand
XL³ 800 Перегородка для горизонтального розділення для шаф та щитів L850мм
АРТ. 020491
EAN номер..
3245060204914
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модульна відстань | 850 mm |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 950 mm |
Монтажна глибина в шафі | 250 mm |
Ширина | 850 mm |
Висота | 5 mm |
Матеріал | Сталь |
---|---|
Тип поверхні | Інші |
З кабельним вводом | Так |
З замком | Немає |
Тип конструкції | Окрема деталь |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ