Перейти до основного вмісту
Logo print

XL VDIШафа19" 21U 1000х600х580

Legrand

XL VDIШафа19" 21U 1000х600х580

АРТ. 046209 EAN номер.. 3245060462093
47,049.22 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Рівень монтажу Передній бік
Модель/Виконання З фіксованою рамою
Тип профільної направляючої Г-подібний профіль
Кількість дверей 1
Тип вентиляції Пасивний
Ширина 600 mm
Висота 1000 mm
Глибина 580 mm
Модульна відстань 19 дюймів
Кількість модулів (одиниць) у висоту 21
Максимальне навантаження 63 kg
З стельовою панеллю Так
З заземленням Так
З передніми дверима Так
З бічними стінками Так
Збірно-розбірний Так
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Чорний
Номер кольору Ral 7016
Ступінь захисту IP IP20
Ступінь захисту (NEMA) Інші
Ударостійкість IK08
Fitted with door or cover Так

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE02644AB.pdf pdf (1.05 Mo)