Xl3 Маркування Лиц. Панелі 24м
XL³
Legrand
Xl3 Маркування Лиц. Панелі 24м
АРТ. 020399
EAN номер..
3245060203993
Затискне кріплення Для фіксації на двері XL³, для лицьових панелей - 24 модуля
171.23
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Самоклейний | Так |
---|---|
Текст | Недрукований |
Колір | Інші |
Прозорий | Так |
---|---|
Магнітний | Немає |
Ширина | 420 mm |
Документація
1 документи
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ