Перейти до основного вмісту
Logo print

Xl3 400 Пластина Dpx3 160 Гор

Legrand

Xl3 400 Пластина Dpx3 160 Гор

АРТ. 020213 EAN номер.. 3245060202132

Монтажна плата - XL³ 400 Для шаф XL³ 400, для горизонтальної установки DPX³ 160 с термомагнітним розчіплювачем

2,120.73 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 150 mm
Ширина 515 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Необроблена
Перфорована Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

2 документи
Інструкція з використання
G5929B.pdf pdf (0.75 Mo)
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)