Xl3 800 Двері Мет. 950х1095мм
Legrand
Xl3 800 Двері Мет. 950х1095мм
АРТ. 021276
EAN номер..
3245060212766
Двері металеві XL³ 800 Плоскі, для шаф 1095х950 мм, відстань панель/двері 48 мм
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Панельні двері відсіку |
---|---|
Виконання у вигляді заскленій двері | Немає |
Виконання у вигляді двері з відключенням блокування | Немає |
Ширина | 1000 mm |
Висота | 975 mm |
Глибина | 25 mm |
---|---|
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Лакова |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ