XL3400 Лицьова панель для DPX250/630+ПЗВ вертикальний монтаж
XL³ 400
Legrand
XL3400 Лицьова панель для DPX250/630+ПЗВ вертикальний монтаж
АРТ. 020329
EAN номер..
3245060203290
4,255.27
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 250 mm |
---|---|
Висота | 600 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 310 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 1900 mm |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Документація
1 документи
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ