Полки оптичні
Оптичні полки LCS³ нової конструкції з висувними блоками оптичних вставок і касет з кнопковим механізмом швидкої фіксації полегшують обслуговування і модернізацію.
- Оптичні полки високої (до 96 конекторів LC) і надвисокої (до 144 конекторів LC) щільності.
- Інноваційне рішення QUICK-FIX для без інструментальної швидкої фіксації і вилучення полиць із шафи/стійки.
- Можливість спільної установки мідних і оптичних вставок/касет.
- Укомплектовані оптичні полки стандартної щільності, висувні (до 48 конекторів LC) і поворотні (до 72 конекторів LC).
Пігтейли
Пігтейли призначені для швидкого і надійного підключення оптоволоконних ліній на об'єкті. Сумісні з усіма наявними на ринку інструментами для зрощування оптичних волокон.
- Одномодові OS2, багатомодові OM2 / OM3 / OM4.
- Довжина: 1м, 2м.
- Коннектори: SC, LC, ST; PC / APC / UPC.
- Тип оболонки: LSZH (з низьким виділенням диму, без галогенів).
Кабелі оптоволоконні
Legrand пропонує широкий асортимент оптоволоконних кабелів від 2 до 96 волокон як універсальних (внутрішніх/зовнішніх), так і для зовнішнього використання.
- Одномодові OS1 / OS2, багатомодові OM2 / OM3 / OM4.
- Броньовані і неброньовані.
- З вільною оболонкою і з щільним буфером.
- Вогнестійкі і з захистом від гризунів.
- Кабелі для внутрішнього використання відповідають МЕК 60332-3 (для групової прокладки).
Шнури комутаційні
Оптоволоконні комутаційні шнури Legrand упаковані і протестовані окремо для кожного елемента. Оснащені 2 коннекторами з керамічними наконечниками.
- Дуплексні одномодові OS2, багатомодові OM2 / OM3 / OM4.
- Довжина: 0,5 м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м.
- Коннектори: SC / SC, LC / LC, SC / LC, ST / ST, ST / SC, LC / ST.
- Тип оболонки: LSZH (з низьким виділенням диму, без галогенів).
Розетки оптичні
Розетки оптичні Legrand призначені для підключення двох оптичних волокон з встановленими коннекторами.
- Одномодові і багатомодові.
- Коннектори: SC, SC / APC, LC, ST.
- Поставляються із захисними заглушками.
Каталоги
БЕСТСЕЛЕРИ
Кабель оптоволоконний OS2 - одномодовий - зовнішній - в броні з металевої гофрованої стрічки - 24 волокна
без ПДВ
Каб.опт OS1 9/125 24 FO св.буф
без ПДВ
Пігтейл - OS1/OS2 - конектор LC-UPC - LSZH - 1 м
без ПДВ
Пігтейл - OM3 - конектор LC - LSZH - 1 м
без ПДВ
ПАТЧ-КОРД LC/LC OS2 2М LCS3
без ПДВ
Вставка оптична LC дуплекс для 6 одномодових волокон
без ПДВ
Полка оптична укомплектована висувна - 19'' - 1U - 24 LC одномодових дуплексних конекторів - для 48 волокон
без ПДВ
Вставка оптична LC дуплекс для 12 одномодових волокон
без ПДВ
Касета для пігтейлів - місткість 24 волокна
без ПДВ
Волоконно-оптична розетка - Програма Mosaic - 2 x LС - з'єднання ''push-pull' - 2 модуля - білий
без ПДВ
Vln-L Розетка Опт. 2sc Apc Біл
без ПДВ
Полка оптична укомплектована висувна - 19'' - 1U - 24 LC багатомодових дуплексних конекторів - для 48 волокон
без ПДВ