Перейти до основного вмісту
Logo print

ДБЖ для дому і офісу | Legrand Україна

Відкрийте для себе енергозберігаючі рішення Legrand, які зменшують витрати енергії, підвищують комфорт у домі та захищають навколишнє середовище в екологічно чистий спосіб!

Keor Multiplug

Keor Multiplug


Однофазні лінійно-інтерактивні дбж від 600 до 800 ВА

Основні характеристики:

 - Потужність: 600 ВА і 800 ВА.
 - Безпечне безперебійне живлення комп'ютерного обладнання, аудіо та відеоапаратури.
 - USB-роз'єм для зарядки мобільних пристроїв.
 - Автоматичний перезапуск: при зникненні напруги в електромережі ДБЖ продовжує живити навантаження до закінчення часу автономної роботи, що забезпечується його батареєю. ДБЖ автоматично запускається при відновленні напруги в електромережі.
 - Світлодіодний і звуковий індикатор режимів ДБЖ.
 - Змінний запобіжник для надійного захисту від коротких замикань.

Keor SPX

Keor SPX


Однофазні лінійно-інтерактивні дбж від 600 до 2000 ВА

Основні характеристики:

 - Потужність: від 600 ВА до 2000 ВА.
 - Повний захист від розряду і перевантаження, короткого замикання і перегріву.
 - Кнопка живлення і світлодіодні індикатори; візуальна і звукова сигналізація стану ДБЖ.
 - В залежності від моделі, ДБЖ захищений від перевантаження і короткого замикання плавким запобіжником або автоматичним вимикачем.
 - Автоматичне відключення і запуск: при зникненні або низькому рівні якості мережевого електропостачання ДБЖ переходить на роботу від батареї і відключається, якщо тривалість збою електропостачання перевищує час автономної роботи. При відновленні електропостачання ДБЖ запускається автоматично.

Keor SP

Keor SP


Однофазні лінійно-інтерактивні дбж від 600 до 2000 ВА

Основні характеристики:

 - Номінальна потужність: від 600 до 2000 ВА.
 - Тип: лінійно-інтерактивний.
 - Триколірний лінійний світлодіодний індикатор стану ДБЖ.
 - Кнопка виключення зумера.
 - Зарядний пристрій USB (1А).
 - У моделях від 800 ВА передбачений USB порт для підключення системи моніторингу.
 - Випускається з вихідними роз'ємами по стандартам IEC, німецького стандарту.

Keor PDU

Keor PDU


Однофазне дбж для застосування в шафах та 19-дюймових стійках

Keor PDU - це нове ДБЖ, спеціально розроблене для монтажу в 19-дюймових щитках та стійках. Воно виконане у вигляді пристрою розподілу електроживлення з надкомпактними розмірами та має 8 розеток, і забезпечує до 15 хвилин автономної роботи, займаючи лише 2 юніта.
Рішення 2 в 1 від Keor PDU гарантує:
- низьке енергоспоживання 
- економічно вигідне рішення
- більше розеток з повним захистом
- фронтальні установка та обслуговування
- безшумна робота
- займає менше місця всередині шафи
- менша монтажна вага
- простота підключення та монтажу
 

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ
UPS Brochure UA
pdf433.28 КБ
Брошура ИБП Keor PDU
pdf858.57 КБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand Keor
Ref. 310082

Джерело Безперебійного Живлення Keor Multiplug 800 Ва

6,236.85

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Keor
Ref. 310181

Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 600ва з розетками IEC+GR

3,559.47

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Keor SPE
Ref. 311064

Джерело безперебійного живлення KEOR SPE TOWER 3000BA/2400Вт 4хв.

39,982.99

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Keor SPE
Ref. 311065

Джерело безперебійного живлення KEOR SPE RT 1U 750BA/525Вт 10хв.

18,772.90

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Keor
Ref. 310186

Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 1000ва з розетками IEC

6,609.73

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Keor
Ref. 310189

Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 1500ва з розетками IEC

7,607.30

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Keor
Ref. 310193

Джерело Безперебійного Живлення Keor SP 2000ва з розетками IEC+GR

9,581.33

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Keor SPE
Ref. 311061

Джерело безперебійного живлення KEOR SPE TOWER 1000BA/800Вт 7хв.

17,897.05

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Keor SPE
Ref. 311069

Джерело безперебійного живлення KEOR SPE RT 2U 1500BA/1200Вт 10хв.

27,835.83

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Keor SPE
Ref. 311071

Джерело безперебійного живлення KEOR SPE RT 3U 2200BA/1980Вт 8хв.

36,251.37

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Keor SPE
Ref. 311073

Джерело безперебійного живлення KEOR SPE RT 3U 3000BA/2700Вт 6хв.

48,550.85

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт