Автономні аварійні світильники U34LED
- Світлодіодні блоки постійної / непостійної дії
- Світлодіоди високої потужності зі спеціально спроектованим розсіювачем, оптимизирующим розподіл світла
- Дуже низький рівень споживання від імпульсного джерела живлення
- Екологічно нешкідливі акумулятори Ni-MH
Автономні евакуаційні світильники S8
- Люмінесцентні світильники 8 Вт непостійної / постійної дії, комбіновані
- Можливість тестування роботи ламп та аварійного режиму
- Ступінь захисту IP 42; клас захисту II
- Час зарядки 24 години
Автономні евакуаційні світильники G5
- Люмінесцентні світильники 8 і 11 Вт непостійної/ постійної дії
- Суперплоскі естетичні світильники для будь-яких інтер'єрів
- Ступінь захисту IP 42; клас захисту II
- Час зарядки 24 години
Автономні евакуаційні світильники U21
- Світлодіодні блоки постійної / непостійного дії; люмінесцентні світильники 6 Вт непостійної / комбінованої дії
- IP 42; IK 07
- Робота в аварійному режимі 1 - 3 години
- Час зарядки 24 години
Автономні евакуаційні світильники B66LED
- Придатні до використання в будь-яких погодних умовах, мають високий рівень захисту від пилу і вологи IP 66 і дуже високий рівень захисту від механічних ударів IK 10
- Світлодіодні блоки постійної/ непостійної дії
- Дуже низький рівень споживання від імпульсного джерела живлення
- Індикатор заряду із зеленим світлодіодом
Автономні евакуаційні світильники B65LED
- Стійкі до атмосферних впливів
- Ступінь захисту IP 65; IK 07; клас захисту II
- Світлодіодні блоки постійної / непостійної дії
- Швидка і безпечна установка без спеціальних інструментів
- Світловий потік: від 100 до 350 Лм
Автономні евакуаційні світильники URA ONE
- Світильники внутрішньої установки, компактний і тонкий корпус, мінімалістичний дизайн
- Світлодіодні блоки постійної / непостійної дії
- Світлодіоди великої потужності з розсіювачем, що забезпечують оптимальний розподіл світла
- Дуже низький рівень споживання електроенергії
- Повністю підлягають вторинній переробці
Каталоги
Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ