Модульні ДБЖ
Модульні ДБЖ 1,25 - 480 кВА
Дозволяють вибирати потужність ДБЖ виходячи з поточних потреб з можливістю нарощування в майбутньому. Складаються зі стандартних модулів, які додаються до існуючого ДБЖ з метою збільшення потужності та часу автономної роботи. Гарантують максимальний рівень резервування завдяки інноваційній трифазній системі, складеної з окремих однофазних модулів.
Megaline
Однофазні модульні дбж від 1.25 до 10 КВА
Основні характеристики:
- Однофазні модульні ДБЖ.
- Потужність від 1250 до 10000 ВА.
- З подвійним перетворенням, VFI-SS-111.
- Рішення, що розширюються, резервуються та адаптуються.
- Зручне, швидке управління і обслуговування.
- Компактне виконання (висока ефективність в компактних габаритах).
- Залежно від потужності поставляються в одиночних або подвійних шафах.
Megaline Rack
Однофазні модульні дбж rack-конфігурації від 1.25 до 5 КВА
Основні характеристики:
- Однофазні модульні ДБЖ (Rack-конфігурація).
- Потужність від 1250 до 5000 ВА.
- З подвійним перетворенням, VFI-111.
- Рішення, що розширюються, резервуються та адаптуються.
- Зручне, швидке управління і обслуговування.
Trimod HE
Модульні трифазні дбж від 10 до 60 КВА
Основні характеристики:
- Трифазні модульні ДБЖ.
- Потужність від 10 до 60 кВА.
- ККД 96%.
- Коефіцієнт потужності - 1.
- З подвійним перетворенням частоти, VFI-SS-111.
- Рішення, що розширюються, резервуються та адаптуються в одному корпусі.
- Зручне, швидке управління і обслуговування.
- Компактне виконання (висока ефективність в компактних габаритах).
Keor MOD
Модульні трифазні ДБЖ потужністю до 250 кВт з подвійним перетворенням в лінії з технологією PWM High-Frequency, c модульною архітектурою, з можливістю резервування N+X.
Основні характеристики:
- дві конфігурації шафи (до 125 кВт з внутрішніми АКБ і до 250 кВт з зовнішніми).
- 10 "сенсорний екран, що обертається.
- зменшення часу зарядки акумулятора.
- ефективність подвійного перетворення до 96,8% (ефективність силового модуля).
- ККД в режимі ECO до 99%.
- коефіцієнт потужності на виході = 1.
- модульне резервування в конфігурації N+X.
- можливість паралельної роботи.
Каталоги
Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ