Монтажний хомут Colson
Для екстремальних умов застосування
Гарантована якість та стійкість до агресивного зовнішнього середовища:
- Колір чорний.
- Матеріал - поліамід 6/6.
- Високотемпературні, стійкі до УФ-променів, не містять галогенів.
- Самозатухаючий матеріал: UL 94 HB - 40 ° С (робоча) -30 ° С (монтаж) + 120 ° С (робоча).
- Стійкість до хімічних речовин (до нафти, масел, нафтопродуктів, сольового туману).
- Вологостійкість (Поглинання вологи: Н 1%.).
- Міцність на розрив (високоміцні EN 50146).
- Постійний контроль якості (матеріалів, на потокової лінії і під час і після упаковки).
- Індивідуальна картонна упаковка по 100 шт.
Кожен хомут Colson маркується виробником (метод виробництва, час виробництва). Хомути випускаються під суворим контролем якості і замовник завжди може бути впевнений у високій якості хомутів Colson.
Монтажні хомути Colring
Для маркування кабеля в стандартних умовах застосування
- Колір - безбарвні і чорні.
- Матеріал - Поліамід 6/6.
- Високотемпературні, стійкі до УФ-променів, -40 ° С (робоча) -10 ° С (монтаж) + 85 ° С (робоча).
- Широкий вибір типорозмірів.
- Різні варіанти упаковок - пакети по 1000 і 100 шт., блістерна упаковка.
Memocab
Система маркування кабеля
Cистема маркування кабелю і клемних блоків Viking 3
- Маркери шириною 2,3 мм.
- Міжнародне кодування кольорів.
Duplix™
Система маркування кабеля
CAB 3
Система маркування кабеля і клемних блоків Viking 3
Кабельні наконечники Starfix
Наконечники та інструмент опресовування Starfix
Наконечники з ізольованим фланцем.
- Забезпечують еквіпотенціальне з'єднання всіх жил проводів кабелю.
- Активна частина покрита електролітичної міддю.
- Температурний діапазон: -30 С до +85 С (+110 С пікова).
- Матеріал ізоляції: поліамід 6/6.
- Опір ізоляції: 30 кВ / мм.
- Фактор діелектричних втрат: 0,075 Tg5.
- Відповідають NF C 63-023.
Каталоги
БЕСТСЕЛЕРИ
Маркер Cab3 - "1" Коричн.
без ПДВ
Маркер Cab3 - "N"
без ПДВ
Маркер Cab3 - "U"
без ПДВ
Маркер Cab3 - "V"
без ПДВ
Каб.Након.Starfix 6мм2 Зел
без ПДВ
Colring Хомут безбарвний 3,5X180
без ПДВ
Набір Маркерів На Клейк. Осн.
без ПДВ