Перейти до основного вмісту
Logo print

Підключення на робочому столі | Legrand Україна

ЕЛЕГАНТНО ТА ПРАКТИЧНО

Легкий та швидкий доступ для підключення мобільних пристроїв: ноутбуків, смартфонів, планшетів, аудіо- та відеосистем тощо

Лючки pop-up

Лючки POP-UP


Надзвичайно тонкий формат, який непомітно вбудовується в меблі. Прихована частина займає мало місця для встановлення будь-де.

Лючки доступні на 4, 2 х 4 та 8 модулів.

4-модульні лючки в кольорі Сталь також доступні у виконанні з безпроводовим зарядним пристроєм.

Висувні розеткові блоки

Висувні розеткові блоки DLP


Часто потрібно розмістити електроінсталяційні вироби (розетки та ін.) таким чином, щоб до них при необхідності забезпечувався зручний доступ, а в решту часу вироби були б приховані і надійно захищені. Дане завдання легко реалізується за допомогою висувних блоків від Legrand.

Розеткові блоки IP44

Розеткові блоки IP44


Там, де не можуть використовуватися висувні блоки і класичні підлогові коробки (через низький рівень вологозахисту і удароміцності), застосовуються розеткові блоки зі ступенем пило / вологозахисту IP44 і ударопрочністю IK08.

Настільні кабельні органайзери

Настільні кабельні органайзери DLP Desk


Більшість офісних столів обладнані стандартним клапаном діаметром 60-80 мм для виведення кабелів. Заміна клапана кабельним органайзером або монтаж органайзера в отвір ∅ = 60-80 мм значно розширює функціонал робочого місця. Організатор використовується для підключення до електроживлення, до комп'ютерної та телефонної мереж, а також для підзарядки мобільних телефонів.

Настільні багаторозеткові блоки DLP Desk

Настільні багаторозеткові блоки DLP Desk


Багаторозеткові блоки призначені для інсталяції безпосередньо на робочий стіл. За допомогою кріпильного аксесуара блоки можна закріплювати на столі.


Універсальність і функціональність
Багаторозеткові блоки можуть бути укомплектовані будь-якими електроінсталяційними виробами серії Mosaic. Поставляються як укомплектовані, так і неукомплектовані розеткові блоки.


Ергономічність
Можливо спільне використання з гнучким кабельним органайзером.
 

Каталоги


INCARA POP-UP 2024
pdf24.45 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand POP UP floor LG
Ref. 054011

Висувний Люк 4 Модуля Алюміній

3,139.23

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Incara Pop up
Ref. 654801

INCARA POP-UP Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, порожній, колір Білий

2,704.44

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand PRISES DE SOL LEGRAND
Ref. 089700

Розетка Напол. Квад. Нерж.Cт.

2,510.42

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Floor socket
Ref. 081988

Коробка В Бетон Вис. 50-80мм

544.16

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand PRISES DE SOL LEGRAND
Ref. 089702

Роз. Напол. Подв. Квадр. Нерж.

5,271.96

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand MOSAIC
Ref. 088073

Монтажна Коробка Д/Бетону

2,625.07

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 089751

Розетка напольна кругла темна бронза

3,012.54 / штука

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand POP UP floor LG
Ref. 054001

Коробка Металева В Бетон 4 Мод

270.96

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand POP UP floor LG
Ref. 054006

Набір Для Монтажу Люка 4 Мод.

520.81

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand PRISES DE SOL LEGRAND
Ref. 080188

Коробка Діам. 80мм Глиб. 50мм

176.41 / штука

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand POP UP floor LG
Ref. 054023

Висувний Люк 8 Мод. Нерж.Сталь

8,687.98

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт