Стандартні ДБЖ 1 - 800 кВА
On-line ДБЖ з подвійним перетворенням, обладнані мікропроцесором DSP, що забезпечує точний і безперервний контроль ланцюга корекції коефіцієнта потужності (PFC) і всіх вимірювань. Професійні рішення, розраховані на потужність до 800 кВА. Безтрансформаторна технологія для високоякісного живлення навантаження з ККД до 96%.
Keor LP
Однофазні on-line дбж з подвійним перетворенням від 1 до 3 КВА
Стандартні однофазні ДБЖ, доступні в трьох версіях в залежності від потужності:
- Потужність від 1 до 3 кВА.
- З подвійним перетворенням, VFI-SS-111.
- Тривалий базовий час автономної роботи.
- Комунікаційний порт RS232.
- Вбудований комунікаційний інтерфейс LAN / SNMP.
- Додаткова батарейна шафа збільшує час автономної роботи.
- Компактні габарити і вузька витягнута форма.
Daker DK Plus
Однофазні on-line дбж з подвійним перетворенням від 1 до 10 КВА
Основні характеристики:
- Стандартні однофазні ДБЖ.
- Потужність від 1 до 10 кВА.
- З подвійним перетворенням, VFI-SS-111.
- Моделі від 5 кВА до 10кВА мають коефіцієнт потужності до 1 і ККД 94%.
- Зручний дисплей.
- Додаткова батарейна шафа збільшує час автономної роботи.
- Інтелектуальна система управління батареями.
- Автоматичний і ручний байпас (опціональний).
- Легка заміна батарей користувачем.
Keor S
Однофазні ON-LINE ДБЖ з подвійним перетворенням від 3 до 10 КВА
Основні характеристики:
- Стандартні однофазні ДБЖ.
- Потужність від 3 до 10 кВА.
- З подвійним перетворенням, VFI-SS-111.
- Коефіцієнт потужності 0,9.
- Високий ККД - до 94%.
- Можливість паралельної роботи до 4 ДБЖ.
- Захист від зворотних струмів.
- Ступінь захисту IP31.
- Додаткова батарейна шафа збільшує час автономної роботи.
Keor T Evo Compact
Компактні трифазні ON-LINE ДБЖ з подвійним перетворенням від 10 до 20 КВА
Основні характеристики:
- Номінальна потужність: 10 - 15 - 20 кВА.
- Тип: онлайн, з подвійним перетворенням.
- Коефіцієнт потужності = 1 - на 10% більше видає активної потужності, ніж Keor T такої ж номінальної потужності.
- ККД в нормальному режимі до 96% - чим вище ККД, тим менше клієнт платить за електроенергію.
- Компактні розміри - 0,21 м2 - займана потужність на 35% менше, ніж у Keor T такої ж номінальної потужності.
- Можливість підключення в паралель до 4 ДБЖ - збільшення потужності до 80 кВА.
- Платформа на коліщатках - мобільність, простота монтажу і технічного обслуговування.
- Сенсорний дисплей з інтуїтивно зрозумілим меню - просте управління.
- Процесор DSP останнього покоління - стабільна робота при підключенні більш складних / змішаних навантажень.
Keor T Evo
Компактні трифазні ON-LINE ДБЖ з подвійним перетворенням від 10 до 60 КВА
Основні характеристики:
- Номінальна потужність: 10 - 60 кВА.
- Тип: онлайн, з подвійним перетворенням.
- Коефіцієнт потужності = 1 - на 10% більше видає активної потужності, ніж Keor T такої ж номінальної потужності.
- ККД в нормальному режимі до 96% - чим вище ККД, тим менше клієнт платить за електроенергію.
- Можливість підключення в паралель до 6 ДБЖ - збільшення потужності до 360 кВА.
- Платформа на коліщатках - мобільність, простота монтажу і технічного обслуговування.
- Сенсорний дисплей з інтуїтивно зрозумілим меню - просте управління.
- Встановлено плату паралельної роботи.
- Підключення зовнішніх / внутрішніх АКБ, настройка конфігурації за допомогою перемичок (jumper).
- Процесор DSP останнього покоління - стабільна робота при підключенні більш складних / змішаних навантажень.
Keor HPE
Трифазні ON-LINE ДБЖ з подвійним перетворенням від 60 до 500 КВА
Основні характеристики:
- Стандартні трифазні ДБЖ.
- 3/3.
- Потужність від 60 до 300 кВА.
- З подвійним перетворенням VFI-SS-111.
- Коефіцієнт потужності = 1.
- ККД - 96%.
- Можливість паралельної роботи до 6 ДБЖ.
- Можливість установки внутрішніх акумуляторних батарей в моделях 60, 80 кВА.
- Передній доступ для обслуговування ДБЖ.
- Можливість установки впритул до стіни з боку задньої поверхні ДБЖ.
- Температурна компенсація заряду батарей.
- Низький рівень гармонічних спотворень.
- Малі габаритні розміри.
Keor HP
KEOR HP - трифазні ON-LINE ДБЖ з подвійним перетворенням від 100 до 800 КВА
Основні характеристики:
- Стандартні трифазні ДБЖ.
- Потужність від 125 до 800 кВА.
- З подвійним перетворенням.
- Коефіцієнт потужності 0,9.
- Високий ККД - до 99%.
- Можливість паралельної роботи до 6 ДБЖ.
- Додаткова батарейна шафа збільшує час автономної роботи.
Каталоги
БЕСТСЕЛЕРИ
Дбж Keor Lp 2000ва
без ПДВ
Дбж Dakerdkplus2,7квт/3kва8хв
без ПДВ
Дбж Dakerdkplus 9квт/10kва 3х1
без ПДВ
Шафа Батарейна Keor Lp 2000ва
без ПДВ
Шафа Батар. Для 310172
без ПДВ
Дод.Зар. Пристрій 1000вт Daker
без ПДВ
Зовн.Ручн.Байпасdaker310173-77
без ПДВ
UPS KEOR HP 400KVA
без ПДВ
Keor HPE UPS 125kVA pf 1,0 - 0 min
без ПДВ