Шафи настінні
Настінні шафи LCS³ відповідають найвищим професійним і естетичним вимогам.
- Висока здатність навантаження 100 кг.
- Широкий асортимент аксесуарів.
Шафи комутаційні
Комутаційні шафи LCS³ характеризуються універсальністю, простотою монтажу та зручністю експлуатації.
Універсальна конструкція каркаса, як і у серверних шаф, забезпечує високу навантажувальну здатність 1500 кг.
Двері: скляна передня, металева задня.
Поставляються з бічними знімними панелями.
Шафи з високим цоколем мають збільшену висоту на 75мм, які можна використовувати для вводу кабелів і/або вентиляції.
Шафи серверні
Legrand пропонує широкий асортимент серверних шаф - надійних, зручних і гнучких в застосуванні.
Серверні шафи LCS³ побудовані за модульним принципом і можуть використовуватися для вирішення широкого кола завдань.
- Висока енергоефективність завдяки кращому в своєму класі управлінні повітряним потоком.
- Міцний і легкий алюмінієвий каркас забезпечує високу навантажувальну здатність 1500 кг.
- Знімні бічні панелі.
Аксесуари для організації кабелів і шнурів
При правильній організації кабелів вентиляційні отвори залишаються перекритими і пропускають достатньо повітря для охолодження. Належне охолодження сприяє справній роботі і продовженню терміну служби обладнання.
Правильно організована кабельна проводка виглядає акуратно і має чітку структуру. Це дозволяє легко переміщати або додавати кабелі.
Універсальні аксесуари сумісні як для серверних, так і для комутаційних шаф.
Блоки розподілу живлення (PDU)
Нові блоки розподілу живлення поєднують в собі якість та інновації Legrand з широким діапазоном варіантів застосування. Блоки даної серії є комплектуючими самостійного застосування, відповідають вимогам усіх відповідних стандартів і прекрасно інтегруються в будь-яку шафу.
У новій серії блоків розподілу живлення використовується ексклюзивне рішення Legrand - розетки C13 і C19 оснащені системою блокування вилки, яка виключає випадкове від'єднання шнурів.
Відкрита кабельна стійка
Відкрита 4-опорна стійка - це гнучке і ефективне рішення для будь-якої локально-обчислювальної мережі, економічна платформа для монтажу комутаторів і серверів.
- Широкий вибір варіантів організації мідних і оптоволоконних кабелів.
- Вертикальні кабельні органайзери можна встановлювати спереду або ззаду.
Каталоги
БЕСТСЕЛЕРИ
PDU - Блок розподілу живлення - 9 розеток 2К+3 - німецький стандарт - шнур живлення 3м - 19'' - 16А
без ПДВ
Lcs2 Шафа 19" 42u 2026x600х800
без ПДВ
XL VDIШафа19" 12U 600х600х580
без ПДВ
Xl Vdiшафа19" 24u 600х600
без ПДВ
XL VDIШафа19" 47U 800х1000
без ПДВ
19" стойка 45U 2185висХ521глиб
без ПДВ