Перейти до основного вмісту
Logo print

Шинопроводи | Legrand Україна

Гнучкість застосування

Можливість використовувати точки відведення в будь-якому місці прямого елемента забезпечує більшу гнучкість при проектуванні і монтажу електромережі і надає широкі можливості з оперативної зміни її конфігурації в зв'язку з виникаючими вимогами.

Швидкий монтаж

Сполучні і кріпильні компоненти дозволяють легко збирати і монтувати шинопроводи. На монтаж цілої системи шинопроводів потрібно стільки часу, скільки йде на установку лише одного кабельного лотка.

Компактність

Габаритні розміри шинопроводів, як правило, менше, ніж лотки з силовими кабелями на струм більше 1000 А чи з кількома паралельними кабелями, використовуваними для передачі подібного струму.

Шинопроводи Medium Rating (MR)

Серія Medium Rating (MR)


Шинопроводи на струми від 160 до 1000 А.

Серія шинопроводів для розподілу електроенергії середньої потужності в виробничих приміщеннях, а також для поверхового розподілу електроенергії (світлові шахти) в громадських і комерційних будівлях (банках, офісних і торгових будівлях, Цодах тощо).

Основні переваги серії MR:

  • простота, швидкість і гнучкість проектування та монтажу ліній живлення;
  • шинопроводи на струми 160-1000 А випускаються з провідниками з алюмінієвого сплаву, і на струми 250-1000 А - з провідниками з міді чистотою 99,9%;
  • відповідність стандарту МЕК 61439-6;
  • передача номінального струму можлива при температурі в приміщенні 40 ° C.
Шинопроводи Trolley System (TS-MTS)

Серія Trolley System (TS-MTS)


Шинопроводи на струми від 63 до 250 A для живлення рухливих електроприймачів, таких як мостові крани, електроталі, конвеєри тощо.

Основні переваги серії TS / MTS:

  • швидкий електромонтаж за допомогою сполучних клем;
  • широкий вибір елементів кріплення;
  • можливість створення прямих і вигнутих трас (вигин траси виконується тільки в горизонтальній площині);
  • відповідність стандарту МЕК 61439-6;
  • передача номінального струму можлива при температурі в приміщенні 40 ° C;
  • випускаються в виконаннях 3К + Н + З (5 провідників) на номінальний струм 63-70- 110-150 A і 3К + З (4 провідника) тільки на номінальний струм 250 A; стандартне навантаження - трифазні електродвигуни.
Шинопроводи Super Compact (SCP)

Серія Super Compact (SCP)


Шинопроводи на струми від 630 до 6300 A надкомпактного розміру мають високу стійкість до короткого замикання, крім того, дозволяють зменшувати падіння напруги в ланцюзі і забезпечують живленням потужні навантаження навіть в обмеженому робочому просторі. Застосовуються для розподілу електроенергії високої потужності, а також для її поверхового розподілу. Серія використовується в сфері послуг, промисловому і комерційному секторі (заводи, банки, торгові та бізнес-центри, лікарні тощо).

Основні переваги серії SCP:

  • стандартне виконання: для струмів від 630 до 5000 А - з провідниками з алюмінієвого сплаву, для струмів від 800 до 6300 А - з мідними провідниками.
  • низький повний опір;
  • в серію SCP входить велика кількість відвідних блоків на струми від 63 до 1250 А, що дозволяють забезпечувати живленням і захищати різні навантаження (якщо встановити всередині блоку запобіжники, модульні автоматичні вимикачі в литому корпусі, вимикачі з електроприводом);
  • відповідність стандарту МЕК 61439-6;
  • здатність передавати номінальний струм при температурі 40 ° C, а не при 35 ° C, як вимагає стандарт.
Шинопроводи LB Plus

Серія LB Plus


Шинопроводи на струми 25, 40 і 63 А.

Освітлення та розподілення електроенергії. Два виконання: Тип А (LBA) відстань між кронштейнами підвісу складає 3 м, а для виконання Тип B (LBB) - 7 м. Ступінь захисту IP 55. Нові відвідні блоки на струми 10, 16 і 25 А, установка яких стала швидшою і безпечною. Точки відведення забезпечені невипадаючими кришками, що не зміщуються при монтажі шинопроводів. Конструкційні характеристики цих шинопроводів дозволяють застосовувати їх для вирішення широкого кола завдань: торгові центри, універмаги, офіси; склади, спортзали, підземні парковки; лікарні, лабораторії; майстерні, виробничі приміщення.

Шинопроводи LB Plus Data

Серія LB Plus Data


Шинопроводи на струми 25, 40 і 63 А.

Призначені для управління освітленням в громадських і промислових будівлях. Можуть використовуватися спільно з рішеннями BTicino з управління освітленням за допомогою протоколів DALI і 1-10 В. Серія LB Plus Data скорочує енергоспоживання системи штучного освітлення (до 75% відповідно до UNI EN 15193) завдяки автоматичному управлінню. Скорочення витрат на управління і обслуговування системи освітлення, а також на оплату електроенергії забезпечує окупність інвестицій в період від 6 місяців до 5 років. За допомогою LB PLUS DATA гарантується відповідність вимогам директив ЄС з енергоефективності новозбудованих або реконструйованих будівель. Шинопроводи LB PLUS DATA мають нові відвідні блоки, які використовуються для підключення світильників і різних пристроїв управління освітленням.

Шинопроводи Minisbarre (MS)

Серія Minisbarre (MS)


Шинопроводи на струми 63, 100 і 160 А.

Серія компактних шинопроводов середньої потужності для розподілу електроенергії малої і середньої потужності.

Основні переваги серії MS:

  • простота, швидкість і гнучкість проектування та монтажу ліній живлення;
  • висока міцність;
  • відвідні коробки з можливістю установки до 16 DIN модулів;
  • відповідність стандарту МЕК 61439-6;
  • передача номінального струму можлива при температурі в приміщенні 40 ° C;
  • вогнестійкість шинопровода в зборі відповідає вимогам стандарту МЕК 60332-3.
Шинопроводи RCP IP68 з литою ізоляцією

Шинопроводи RCP IP68 з литою ізоляцією


Нові шинопроводи RCP з литою ізоляцією на номінальний струм від 630 до 6300 А і ступенем захисту IP68 є повнофункціональним рішенням для передачі електроенергії на великі струми. Алюмінієві і мідні провідники шинопроводів повністю залиті особливим складом, що забезпечує високу механічну міцність і повну електричну ізоляцію. Шинопроводи RCP IP 68 з литою ізоляцією призначені в основному для зовнішньої установки в умовах підвищеної вологості, в корозійних і соляних середовищах, а також в умовах небезпеки тимчасового занурення в воду.

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ