СУЧАСНИЙ ФОРМАТ НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ
Універсальне рішення та широкий асортимент електроінсталяційного обладнання накладного монтажу, призначене для використання в різних типах будівель: житлових, офісних, виробничих тощо.
Лаконічний дизайн для будь-яких сучасних інтер’єрів
Інноваційна серія інсталяційного електрообладнання для накладного монтажу. Лаконічний дизайн. Високоякісний пластик з глянцевою поверхнею. Відповідність всім стандартам безпеки. Гармонійне поєднання з будь-яким інтер'єром.
Два колірних рішення: Білий та Слонова кістка
Безпечне підключення
1. Подвійні гвинтові клеми спрощують послідовне підключення механізмів, захищені від прямого дотику.
2. При знятому корпусі контакт зі струмоведучими елементами виключений.
3. Традиційне гвинтове з’єднання корпусу і механізму забезпечує надійність кріплення і додаткову стійкість виробу до механічних навантажень.
4. Посилені латунні пластини забезпечують надійний контакт
в ланцюзі захисного заземлення при багаторазових комутаціях.
Продумані елементи монтажу
1. Регульовані точки кріплення дозволяють встановити механізм на стіні строго горизонтально.
2. Швидке підключення проводки, завдяки наявності 4-х кабельних вводів з попередньо нарізаними отворами діаметром 10 і 16 мм.
3. Фіксатори в 8-ми точках кожного супорта призначені для контролю вирівнювання механізмів щодо один одного при багатопостовій установці.
4. Гнучка пластина в області фіксації забезпечує краще прилягання супорта навіть до нерівних стін.
5. Отвори для кріплення за допомогою саморізів для фіксації
на дерев’яних поверхнях.
6. Кріплення корпусу на засувках
(тільки у вимикачів) для швидкого монтажу і демонтажу.
Forix IP44
Відкрийте для себеКАТАЛОГИ
БЕСТСЕЛЕРИ
Розетка 2к+З Без Шторок, Білий
без ПДВ
Вимикач 1-Клавішний 10a, Білий
без ПДВ
Вимикач 2-Клавішний 10a, Білий
без ПДВ
Вимикач 1-Клавішний 10a, Сл.К.
без ПДВ
Адаптер Keystone Подвійний Біл
без ПДВ
FORIX Розетка 2x2к+З без шторок, зібрана, колір Слонова Кістка
без ПДВ
Forix Розетка 3X2К+З зі шторками, колір Білий
без ПДВ
Адаптер Для Mosaic, Білий
без ПДВ
Розетка Телефонна Rj11, Сл.К.
без ПДВ
Розетка Tv, Сл.К.
без ПДВ
Лампа Для Підсвітки
без ПДВ
Рамка Накл. Монт. 6-Постів Біл
без ПДВ