ЖИТТЯ НАБУВАЄ СМАКУ
Ми переконані, що із сучасною серією електроінсталяційних виробів Valena Life Ваше повсякденне життя стане зручнішим і приємнішим.
ПРОСТОТА І ВИТОНЧЕНІСТЬ
Сучасний дизайн серії Valena Life відображає актуальні тренди: витончена за формою і раціональна у застосуванні конструкція "квадрат у квадраті" відповідає найрізноманітнішим вимогам і легко вписується в будь-який інтер'єр.
ІННОВАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЯХ
Лінійка Valena Life оснащена механізмом In'Matic. Valena In'Matic - це результат багаторічних досліджень, прислуховування до потреб ринку та справжніх випробувань на установку, щоб полегшити установку та обслуговування, оптимізувати електричні характеристики та підвищити комфорт установки.
ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО МІСЦЯ
Широкий спектр функцій відповідає будь-яким очікуванням, елегантно і просто вписується в будь-яке приміщення житлового та адміністративного секторів.
РІШЕННЯ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДІА
Повний асортимент продуктів для підключення аудіо/відео забезпечує бажаний рівень розваг, релаксації та функціональності. А з модулем Bluetooth дозволяє відтворювати музику зі смартфона безпосередньо через домашні колонки.
РОЗУМНИЙ БУДИНОК WITH NETATMO
Valena Life з Netatmo - це рішення для підключеного будинку на основі радіозв'язку.
Інтелектуальні продукти спілкуються між собою один з одним за допомогою радіо Zigbee. Це означає, що немає необхідності в спеціальній або розгалуженій кабельній мережі. Крім того, лише з кількома продуктами ви можете створити безліч індивідуальних рішень для створення більш індивідуального домашнього затишку.
КАТАЛОГИ
БЕСТСЕЛЕРИ
Valena LIFE Лицьова панель Вимикача з підсвіткою. Колір Чорний матовий
без ПДВ
Vln-L Роз. Rj45 Кат.5е Utp Біл
без ПДВ
Vln Розетка 2к+З Авт. Клеми
без ПДВ
Vln-L Рамка 1 Пост Білий
без ПДВ
Vln Вимикач Механізм
без ПДВ
Vln-L Накл. Розетки 2к+З Слк
без ПДВ
VALENA LIFE Світлорегулятор універсальний кнопковий без нейтралі 2-проводовий 125 Вт, колір Чорний
без ПДВ
Vln-L Рамка 1 Пост Алюміній
без ПДВ
Vln-L Розетка 2к+З Шт Ip44 Біл
без ПДВ
Valena LIFE Рамка 1-постова. Колір Чорний матовий
без ПДВ
Valena LIFE Рамка 1-постова. Колір Графіт
без ПДВ
Vln-L Розетка 2хusb Заряд. Біл
без ПДВ