Перейти до основного вмісту
Logo print

Волокно-оптичні системи | Legrand Україна

Полки оптичні

Полки оптичні


Оптичні полки LCS³ нової конструкції з висувними блоками оптичних вставок і касет з кнопковим механізмом швидкої фіксації полегшують обслуговування і модернізацію.

  • Оптичні полки високої (до 96 конекторів LC) і надвисокої (до 144 конекторів LC) щільності.
  • Інноваційне рішення QUICK-FIX для без інструментальної швидкої фіксації і вилучення полиць із шафи/стійки.
  • Можливість спільної установки мідних і оптичних вставок/касет.
  • Укомплектовані оптичні полки стандартної щільності, висувні (до 48 конекторів LC) і поворотні (до 72 конекторів LC).
Пігтейли

Пігтейли


Пігтейли призначені для швидкого і надійного підключення оптоволоконних ліній на об'єкті. Сумісні з усіма наявними на ринку інструментами для зрощування оптичних волокон.

  • Одномодові OS2, багатомодові OM2 / OM3 / OM4.
  • Довжина: 1м, 2м.
  • Коннектори: SC, LC, ST; PC / APC / UPC.
  • Тип оболонки: LSZH (з низьким виділенням диму, без галогенів).
Кабелі оптоволоконні

Кабелі оптоволоконні


Legrand пропонує широкий асортимент оптоволоконних кабелів від 2 до 96 волокон як універсальних (внутрішніх/зовнішніх), так і для зовнішнього використання.

  • Одномодові OS1 / OS2, багатомодові OM2 / OM3 / OM4.
  • Броньовані і неброньовані.
  • З вільною оболонкою і з щільним буфером.
  • Вогнестійкі і з захистом від гризунів.
  • Кабелі для внутрішнього використання відповідають МЕК 60332-3 (для групової прокладки).
Шнури комутаційні

Шнури комутаційні


Оптоволоконні комутаційні шнури Legrand упаковані і протестовані окремо для кожного елемента. Оснащені 2 коннекторами з керамічними наконечниками.

  • Дуплексні одномодові OS2, багатомодові OM2 / OM3 / OM4.
  • Довжина: 0,5 м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м.
  • Коннектори: SC / SC, LC / LC, SC / LC, ST / ST, ST / SC, LC / ST.
  • Тип оболонки: LSZH (з низьким виділенням диму, без галогенів).
Розетки оптичні

Розетки оптичні


Розетки оптичні Legrand призначені для підключення двох оптичних волокон з встановленими коннекторами.

  • Одномодові і багатомодові.
  • Коннектори: SC, SC / APC, LC, ST.
  • Поставляються із захисними заглушками.

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand LCS3
Ref. 032551

Каб.опт OS1 9/125 24 FO св.буф

151.82

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS3
Ref. 032243

Пігтейл - OS1/OS2 - конектор LC-UPC - LSZH - 1 м

390.94

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS3
Ref. 032221

Пігтейл - OM3 - конектор LC - LSZH - 1 м

331.87

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS3
Ref. 032687

ПАТЧ-КОРД LC/LC OS2 2М LCS3

1,903.05

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS3
Ref. 032113

Вставка оптична LC дуплекс для 6 одномодових волокон

1,000.22

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS3
Ref. 032165

Полка оптична укомплектована висувна - 19'' - 1U - 24 LC одномодових дуплексних конекторів - для 48 волокон

5,987.27

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS3
Ref. 032114

Вставка оптична LC дуплекс для 12 одномодових волокон

1,420.43

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand LCS3
Ref. 032130

Касета для пігтейлів - місткість 24 волокна

935.22

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand MOSAIC
Ref. 078618

Волоконно-оптична розетка - Програма Mosaic - 2 x LС - з'єднання ''push-pull' - 2 модуля - білий

1,479.02

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA
Ref. 753130

Vln-L Розетка Опт. 2sc Apc Біл

2,667.24

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт