ЕЛЕГАНТНО ТА ПРАКТИЧНО
Легкий та швидкий доступ для підключення мобільних пристроїв: ноутбуків, смартфонів, планшетів, аудіо- та відеосистем тощо
Лючки POP-UP
Надзвичайно тонкий формат, який непомітно вбудовується в меблі. Прихована частина займає мало місця для встановлення будь-де.
Лючки доступні на 4, 2 х 4 та 8 модулів.
4-модульні лючки в кольорі Сталь також доступні у виконанні з безпроводовим зарядним пристроєм.
Висувні розеткові блоки DLP
Часто потрібно розмістити електроінсталяційні вироби (розетки та ін.) таким чином, щоб до них при необхідності забезпечувався зручний доступ, а в решту часу вироби були б приховані і надійно захищені. Дане завдання легко реалізується за допомогою висувних блоків від Legrand.
Розеткові блоки IP44
Там, де не можуть використовуватися висувні блоки і класичні підлогові коробки (через низький рівень вологозахисту і удароміцності), застосовуються розеткові блоки зі ступенем пило / вологозахисту IP44 і ударопрочністю IK08.
Настільні кабельні органайзери DLP Desk
Більшість офісних столів обладнані стандартним клапаном діаметром 60-80 мм для виведення кабелів. Заміна клапана кабельним органайзером або монтаж органайзера в отвір ∅ = 60-80 мм значно розширює функціонал робочого місця. Організатор використовується для підключення до електроживлення, до комп'ютерної та телефонної мереж, а також для підзарядки мобільних телефонів.
Настільні багаторозеткові блоки DLP Desk
Багаторозеткові блоки призначені для інсталяції безпосередньо на робочий стіл. За допомогою кріпильного аксесуара блоки можна закріплювати на столі.
Універсальність і функціональність
Багаторозеткові блоки можуть бути укомплектовані будь-якими електроінсталяційними виробами серії Mosaic. Поставляються як укомплектовані, так і неукомплектовані розеткові блоки.
Ергономічність
Можливо спільне використання з гнучким кабельним органайзером.
Каталоги
БЕСТСЕЛЕРИ
Висувний Люк 4 Модуля Алюміній
без ПДВ
INCARA POP-UP Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, порожній, колір Білий
без ПДВ
Розетка Напол. Квад. Нерж.Cт.
без ПДВ
Коробка В Бетон Вис. 50-80мм
без ПДВ
Роз. Напол. Подв. Квадр. Нерж.
без ПДВ
Монтажна Коробка Д/Бетону
без ПДВ
Розетка напольна кругла темна бронза
без ПДВ
Коробка Металева В Бетон 4 Мод
без ПДВ
Набір Для Монтажу Люка 4 Мод.
без ПДВ
Коробка Діам. 80мм Глиб. 50мм
без ПДВ
Висувний Люк 8 Мод. Нерж.Сталь
без ПДВ