My Home Релейный активатор, 4 независимых канала 16 А
Інтерфейс Scs - Dali,2 Мод Din
SCS Датчик присутності з подвійною технологією: інфрачервоний та ультразвуковий IP20дистанція 11 м для висоти 2,5 м, живлення 27 В DC
KNX Valena Allure Панель керування температурою з датчиком температури, дисплей 1.6", колір Чорний
KNX Кабель 2 пари 2х0,8 мм 500 м
Іч Пульт Дист. Керування
KNX Mosaic Модуль керування 4 функції, колір Білий
SCS Датчик руху інфрачервоний IP20, дистанція 8 м для висоти 2,5 м, живлення 27 В DC
LL Датчик движения, цвет белый
LL Датчик движения 2 технологии, цвет алюминий
LL Датчик движения, цвет алюминий
Celiane Лиц.Панель Датчика Біл
Celiane Лиц.Панель Датчика Тит
Ax Датчик движения 2 техн алюм
Ax Датчик движения алюм
Ax Датчик движения 2 техн бел
Ax Датчик движения бел
LL Датчик движения 2 технологии, цвет антрацит
LL Датчик движения, цвет антрацит
LL Датчик движения 2 технологии, цвет белый
KNX Celiane Сенсорний модуль керування 4 функції, колір Біла глина
KNX Блок живлення 120-230 VAC 29 VDC 640 mA 7 модулів
Ax Датчик движения антр
Ax Датчик движения 2 техн антр