Термостат для вентиляторного модуля
Кільце кабельне пластикове
Передня панель - 1U - 25 шт
Монтажний профіль з кабельними направляючими - 46U
Кронштейн для монтажа 4 кабельних котушок + 4 кабельні котушки
Монтажний профіль з кабельними направляючими великої місткості - 6U
Панель кабельного введення - 19" - 2U - глибина 1,5 мм
Кабельнй ввод зі спіненого матеріалу - 19" - 2U
Оптоволоконний шнур OM4 - багатомодовий - LC/LC - реверсивна полярність - 5 м - колір морської хвилі
Valena Розетка Hdmi Біл.
Valena Розетка Hdmi Алюміній
Valena Розетка Hdmi Сл.К.
Lcs Патч-Корд 50/125 Sс/Sс 1м
Претермінірованна збірка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, OM3, довжина 10 м
Претермінірованна збірка 12хLC дуплекс - 12хLC дуплекс, мікрокабель OM3, довжина 10 м
Претермінірованна збірка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 10 м
Претермінірованна збірка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 20 м
Претермінірованна збірка 6хLC дуплекс - 6хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 30 м
Претермінірованна збірка 12хLC дуплекс - 12хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 20 м
Претермінірованна збірка 12хLC дуплекс - 12хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 30 м
Претермінірованна збірка 12хLC дуплекс - 12хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 40 м
Претермінірованна збірка 12хLC дуплекс - 12хLC дуплекс, мікрокабель OS2, довжина 50 м
Органайзер для шнурів - для встановлення на модульній оптичній полці HD
Прецизійний інструмент для оброблення волокон для поновлення набору інструментів Кат.№ 032690