Перейти до основного вмісту
Logo print

Підлогові системи | Legrand Україна

Підлогові коробки підходять для великих офісних приміщень, в яких немає можливості розташувати робочі столи в безпосередній близькості від стін.

Підлогові системи

Підлогові коробки стандартного виконання


Підлогові коробки стандартного виконання легко встановлюються в підлоги будь-якого типу (з бетонною стяжкою або фальшпідлогу) і відмінно поєднуються з ламінатом і килимовим покриттям. Коробки привабливої форми та оздоблення мають безліч конфігурацій залежно від вимог по підключенню і кількості електроустановочних виробів.


Вибір залежить від кількості електроустановочних виробів Mosaic, типу застосування та доступної глибини для монтажу в підлозі: 12/18/24 модулів в горизонтальному положенні ЕУВ і 8/12/16 модулів у вертикальному положенні ЕУВ.


Асортимент складається з 3-х типів підлогових коробок стандартного виконання:

 - Горизонтальне розміщення ЕУВ з регулюванням
 - Вертикальне розміщення ЕУВ фіксоване
 - Ревізійна коробка
 

Підлогові системи

Підлогові коробки врівень з поверхнею підлоги


Підлогові коробки врівень з підлогою є найкращим рішенням для приміщень, в яких пред'являються високі вимоги до естетики і мінімальної видимості інженерних систем. Конструкція підлогової коробки має тонку рамку і кришку, які не виступають вище рівня поверхні підлоги.
 

Вибір залежить від кількості електроустановочних виробів Mosaic, типу застосування та доступної глибини для монтажу в підлозі: 12/18/24 модулів в горизонтальному положенні ЕУВ і 8/12/16 модулів у вертикальному положенні ЕУВ.
 

Асортимент складається з 3-х типів підлогових коробок врівень з підлогою:
 - Горизонтальне розміщення ЕУВ з регулюванням
 - Вертикальне розміщення ЕУВ фіксоване
 - Ревізійна коробка

Підлогові системи

Спрощені підлогові коробки


Спрощені підлогові коробки відмінно підійдуть для проектів, де немає високих вимог до дизайну, швидкості монтажу та зручності обслуговування.

Спрощені підлогові коробки мають кілька конфігурацій залежно від вимог по підключенню і кількості електроустановочних виробів.

Асортимент складається з 2-х спрощених підлогових коробок:

 - Горизонтальне розміщення ЕУВ з регулюванням за допомогою інструментів на 12 модулів
 - Вертикальне розміщення ЕУВ фіксоване на 12 модулів

Підлогові системи

Підлогові коробки пластикові


Підлогові коробки найбільш підходять для приміщень великих площ, де немає можливості розташувати робочі столи в безпосередній близькості зі стінами (наприклад, офіси великих площ типу "open space").

Стандартні підлогові коробки монтуються в сухих і не запилених приміщеннях, де не передбачаються підвищені механічні навантаження.

ПЕРЕВАГИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
Можливість використання як в бетонних, так і в фальшпідлозі.
Можливості використання з будь-якими покриттям для підлоги (ламінат, плитка, ковролін).
Можливість використання підлогових коробок як для силових, так і для інформаційних розеток.
Переваги при монтажі
Спеціальні коробки для заливки в бетон, отвори для вводу кабелів і труб і монтаж електроустановочних виробів замиканням значно спрощують процес монтажу підлогових коробок.

Переваги при використанні
Кришка з можливістю 2-стороннього монтажу. Кришка відкривається без спеціальних інструментів. Кришка фіксується у вертикальному положенні (зручно при підключенні до розеток). Сумісність з електроустановочними виробами MOSAIC. Електроустановочні вироби монтуються замиканням. Можливість регулювання глибини коробки (50-105 мм) за рахунок регулювання супортів по вертикалі (для коробок з регульованою глибиною). Повне розділення різних типів струмів.

Естетичний зовнішній вигляд
Електроустановочні вироби заховані, і для підлоги коробка не виділяється із загального інтер'єру за рахунок того, що кришка встановлена ​​на одному рівні з підлогою і покрита тим же покриттям підлоги, що й основна підлога.

Підлогові системи

Круглі підлогові коробки


Вбудовувані підлогові коробки круглі IP66 DLP floor.

Розширює ваші можливості при необхідності підключення до силових або інформаційних розеток в умовах підвищеної вологості. Також може використовуватися на території приватних будинків, наприклад, на терасі або поруч з басейном. При цьому можливий монтаж в фальшпідлогу або в бетонну підлогу.

Каталог


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand Universal Floor boxes LG
Ref. 088000

Кришка для підлогової коробки пластик стандартне виконання 8/12 мод.

1,377.93

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand IP66/IK09 Floor Boxes - 4 Modules LG
Ref. 088061

Люк Ip66 4м Гвинт. Кришка Нерж

4,821.17

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand IP66/IK09 Floor Boxes - 4 Modules LG
Ref. 088069

Монтажна Коробка В Бетон H65мм

993.96

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand MOSAIC
Ref. 088073

Монтажна Коробка Д/Бетону

2,625.07

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Universal Floor boxes LG
Ref. 088092

Монтажна коробка стандартна нерегулюєма 65-90 mm 16/24 мод.

2,739.75

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Universal Floor boxes LG
Ref. 088123

Основа для вертикального встановлення фіксована, виконання врівень з підлогою 2х4 мод.

8,982.30

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand MOSAIC
Ref. 088070

Коробка Підл. 50мм 16м Д/Килим

4,338.95

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт