СПОКУСА ЗМІН
Поєднання форми та функції, широкий вибір матеріалів і кольорів, інноваційні функції для покращення добробуту кожного в домі. З колекцією Céliane ви можете поєднувати функції та оздоблення, щоб створити комбінацію, яка зробить ваш декор неповторним. Céliane дає вам інструменти для створення простору, який буде схожий на вас і ні на кого іншого.
Зробіть свій інтер'єр симфонією кольорів
Ви прагнете відійти від традиційного класичного стилю білих вимикачів і розеток?
З Céliane™ у вас буде безліч варіантів кольорів та оздоблень для інтер'єру вашої оселі.
Яскраві кольори, такі як Вольфрам, Чорний лак, Галька, Рожева пудра та інші.
Виконано в металізованому покритті та лаках.
Ця модульна лінія дозволяє комбінувати клавішу з кольором функції, щоб мати максимальну індивідуальність.
Функціональність для будь-яких ваших потреб
Основні функції підключення можна знайти в Céliane™.
Деякі з найважливіших функцій:
Céliane™ 2 в 1: для заряджання ваших пристроїв на одному механізмі.
Céliane™ USB: Для прямого підключення USB. Зарядний пристрій USB Type-A + Type-C. Для швидкого заряджання смартфонів, планшетів, MP3, MP4-плеєрів тощо.
Céliane™ Flush: Для чистих розеток, які залишаються чистими.
Céliane™ Induction: Для бездротового заряджання смартфонів.
Інноваційні елементи керування: більше комфорту та краща якість життя
Забудьте про базову функціональність вимикача і відкрийте для себе абсолютно нову, веселу мову жестів для керування освітленням, ролетами та всіма електроприладами.
Вмикайте та вимикайте світло безшумно за допомогою безшумного вимикача, одним дотиком за допомогою сенсорного вимикача, автоматично за допомогою датчика керування освітленням... Регулюйте інтенсивність світла відповідно до ваших потреб за допомогою еко-димера, обирайте комфортно направлене освітлення за допомогою лампи для читання або спрямованого прожектора тощо.
Керування ролетами (індивідуальне, групове тощо) спрощує повсякденні дії за допомогою однієї дії. А керування опаленням та вентиляцією забезпечить постійний комфорт за будь-яких обставин.
Розетки: безпечне електроживлення та підключення
Асортимент розеток Legrand пропонує високоефективні, надійні з'єднання, що відповідають будь-яким вимогам.
Прості розетки або розетки з попереднім підключенням, французького або міжнародного стандарту (німецького, британського, американського), від 1-постової до 4-постової версії... Широкий асортимент пропонує безліч варіантів!
А для високопродуктивного доступу до мереж і оптимальної передачі даних Céliane пропонує цілий ряд спеціальних розеток: RJ45, телефон, телевізор, передача даних, аудіо/відео тощо.
Розумний будинок: інтер'єр, яким ви можете керувати як дотиком, так і голосом
Legrand є новатором інновацій, об'єднавшись з Netatmo і зробивши розутмний будинок доступним для всіх.
Нова колекція вимикачів та розеток "з Netatmo" дозволяє дистанційно керувати освітленням, ролетами та електроприладами за допомогою смартфона або голосу.
Каталоги
БЕСТСЕЛЕРИ
Mosaic Супорт 1-Містний
без ПДВ
Cln2 Розетка 2к+З Гвинт. Заж.
без ПДВ
Cln Лпр.2к+З Нім.Ст.Білий
без ПДВ
Cln Вимикач 10ax
без ПДВ
Cln2 Рамка 1п Білий Глянець
без ПДВ
Cln Роз. 2к+З Нім.Ст.
без ПДВ
Cln2 Рамка 1п Сл.Кість Глянець
без ПДВ
Cln Лпр.2к+З Нім.Ст. Титан
без ПДВ
Cln2 Лп Вимикача Графіт
без ПДВ
Cln2 Лп Вимикача Подв. Графіт
без ПДВ
Cln2 Рамка 2п Чорний Перкаль
без ПДВ
Cln2 Рамка 2п Фіолет. Перкаль
без ПДВ