Перейти до основного вмісту
Logo print

Valena Allure | Legrand Україна

ПОЧУТТЯ НАБУВАЮТЬ ФОРМУ

Зробіть крок з колекцією Valena Allure. Дізнайтеся, як шикарний і сміливий дизайн Вашого будинку може наповнити Вас новими враженнями. Широка гама кольорів і матеріалів відкриває необмежені можливості самовираження

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ДИЗАЙН У ДЕТАЛЯХ


Відмінні особливості дизайну
ALLURE - це оригінальна округла форма зі скошеними краями, плавні лінії, велика кількість фактурних нюансів і ювелірна окантовка натуральних матеріалів. Цей впізнаваний, органічний і сміливий дизайн відкриває широкі можливості для самовираження і персоналізації.

Mechanism InMatic

ІННОВАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЯХ


Лінійка Valena Life оснащена механізмом In'Matic. Valena In'Matic - це результат багаторічних досліджень, прислуховування до потреб ринку та справжніх випробувань на установку, щоб полегшити установку та обслуговування, оптимізувати електричні характеристики та підвищити комфорт установки.

Рішення для Valena Allure

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ


Більше ніяких зайвих адаптерів живлення. Заряджайте свої мобільні пристрої з легкістю за допомогою USB-зарядних пристроїв Valena Allure.
USB Type-A, USB Type-C, індукційні... яким би не був роз'єм вашого пристрою, у Valena Allure завжди є правильне рішення для вас.

ЗАВЖДИ ПІДКЛЮЧЕНІ


УВІМКНІТЬ РОЗВАГИ


КАТАЛОГИ


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand Valena Allure
Ref. 754998

Vln-A Розетка 2хusb Заряд. Ант

1,870.44

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA ALLURE
Ref. 754401

Vln-A Рамка 1п Матовий Чорний

186.80

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 753721

Vln-A Розетка 2к+З Автом. Біл

164.17

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Valena Allure
Ref. 755205

Vln-A Накл. Розетки 2к+З Біл

35.01

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA LIFE/ALLURE
Ref. 752001

Vln Вимикач Механізм

140.05

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA ALLURE
Ref. 754302

Vln-A Рамка 2 Пости Білий

88.74

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA LIFE/ALLURE
Ref. 753027

Vln Розетка Подвійна 2к+З

327.78

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA LIFE
Ref. 755412

Vln-L Накл. Роз. Rj11/Rj45 Алм

131.28

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA ALLURE
Ref. 754311

Vln-A Рамка 1п Слонова Кістка

45.73

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA ALLURE
Ref. 752970A

VALENA ALLURE Датчик руху універсальний без нейтралі без регулювання 100 Вт LED, колір Алюміній

3,713.74

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand VALENA ALLURE
Ref. 754341

Vln-A Рамка 1 Пост Нарцис Хром

373.57

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт