Широкий вибір розподільних щитків і шаф до 6300 А. Серія адаптована для найскладніших проектів, завдяки досконалості конструкції та широкому асортименту комплектуючих. Стильний зовнішній вигляд поєднується з високою захищеністю від пилу і вологи (до IP 55).
У нашому асортименті представлені:
Серія шаф XL³ S до 4000 А спеціально розроблена для спрощення процесу складання розподільних щитів та ідеально підходить для використання в житлових, комерційних і адміністративних будівлях.
Завдяки простоті застосування і більшої гнучкості ця пропозиція особливо підходить для компаній, що спеціалізуються на складанні щитів і шаф. Розміри і ємності шаф підібрані так, щоб спростити вибір і оптимізувати витрати. Завдяки великій кількості аксесуарів передбачений монтаж широкого спектру обладнання Legrand: DMX³, DPX³, DRX, DPX-IS, SPX, SPX-D, промислові контактори, модульні пристрої.
Асортимент модульних шаф цільної конструкції серії XL³ S 160:
Асортимент моноблочних підлогових шаф серії XL³ S 630:
Асортимент шаф у зборі серії XL³ S 4000:
Металеві моноблочні шафи Altis IP 55 - IK 10, збірні металеві шафи Altis IP 55 - IK 10, силові розподільні і 19 "шафи Altis, моноблочні IP 66 і збірні IP 66 шафи Altis inox - IK 10.
Сталеві щити з поліестеровим покриттям кольору RAL 7035 відповідають умовам громадських будівель і більшості підприємств, на яких відсутні особливо агресивні речовини, що викликають передчасну корозію.
Шафи з нержавіючої сталі 304L і 316L відповідають більш жорстким умовам експлуатації, таким як наявність в атмосфері хлористого натрію або умов морських узбережжів.
Корозійностійкі і міцні шафи.
Готові до використання розподільні щитки прихованого монтажу відрізняються лаконічністю дизайну, високою якістю виготовлення, простотою монтажу та зручністю в експлуатації.
Шафи прекрасно пристосовані до середовища, яке викликає підвищену корозію металів, тому що повністю не схильні до корозії. Температура експлуатації: від -40 ° С до -80 ° С.
Діапазон робочої температури будь-якого сучасного обладнання обмежений. Для надійної і тривалої роботи автоматики і електроніки необхідно забезпечити постійну цілорічну температуру незалежну від режиму виділення тепла обладнанням всередині шафи або від зовнішніх кліматичних умов.
Компанія Legrand має повний асортимент обладнання, що забезпечує підтримку необхідного мікроклімату в шафах Altis, Atlantic, Marina: все, починаючи від вентиляторів з елементами, що фільтрують до кондиціонерів високої потужності і автоматичних імпульсних обігрівачів.
Ущільнювачі призначені для вводу кабелів в оболонки електротехнічних виробів, розташовані в приміщеннях офісно-адміністративного і промислового призначення та забезпечують високий рівень пиловологозахисту. В асортименті представлені пластикові та металеві ущільнювачі з рівнем захисту від IP55 до IP68.
Внаслідок постійно зростаючих вимог до безперебійності електропостачання, критично важливою стає можливість виконувати роботи в щиті, розташованому під напругою. Системи розподілу електроенергії Legrand з підвищеною безпекою є інноваційним рішенням щодо забезпечення безперебійності електропостачання за рахунок застосування щитів з висувними блоками.
Система складається з пластикових шасі з алюмінієвими шинами і спеціальних підстав для установки силових і модульних автоматичних вимикачів.
Переваги систем розподілу електроенергії підвищеної безпеки (IS) від Legrand:
Перфоровані кабельні канали для промислових шаф і шаф XL³.
Можуть бути різні варіанти кріплення каналів: на двері, на рейці-шасі, на траверсах, на перфорованих і суцільних пластинах.