Підлогові коробки підходять для великих офісних приміщень, в яких немає можливості розташувати робочі столи в безпосередній близькості від стін.
Підлогові коробки стандартного виконання легко встановлюються в підлоги будь-якого типу (з бетонною стяжкою або фальшпідлогу) і відмінно поєднуються з ламінатом і килимовим покриттям. Коробки привабливої форми та оздоблення мають безліч конфігурацій залежно від вимог по підключенню і кількості електроустановочних виробів.
Вибір залежить від кількості електроустановочних виробів Mosaic, типу застосування та доступної глибини для монтажу в підлозі: 12/18/24 модулів в горизонтальному положенні ЕУВ і 8/12/16 модулів у вертикальному положенні ЕУВ.
Асортимент складається з 3-х типів підлогових коробок стандартного виконання:
Підлогові коробки врівень з підлогою є найкращим рішенням для приміщень, в яких пред'являються високі вимоги до естетики і мінімальної видимості інженерних систем. Конструкція підлогової коробки має тонку рамку і кришку, які не виступають вище рівня поверхні підлоги.
Вибір залежить від кількості електроустановочних виробів Mosaic, типу застосування та доступної глибини для монтажу в підлозі: 12/18/24 модулів в горизонтальному положенні ЕУВ і 8/12/16 модулів у вертикальному положенні ЕУВ.
Асортимент складається з 3-х типів підлогових коробок врівень з підлогою:
Підлогові коробки круглого виконання мають моноблочну конструкцію, легко встановлюються в підлогу будь-якого типу (з бетонною стяжкою або фальшпідлогу) і відмінно поєднуються з ламінатом і килимовим покриттям. Коробки круглої форми доступні в декількох конфігураціях в залежності від вимог до підключення і кількості електроустановочних виробів.
Асортимент складається з 2-х типів круглих підлогових коробок:
Спрощені підлогові коробки відмінно підійдуть для проектів, де немає високих вимог до дизайну, швидкості монтажу та зручності обслуговування.
Спрощені підлогові коробки мають кілька конфігурацій залежно від вимог по підключенню і кількості електроустановочних виробів.
Асортимент складається з 2-х спрощених підлогових коробок:
Підлогові коробки найбільш підходять для приміщень великих площ, де немає можливості розташувати робочі столи в безпосередній близькості зі стінами (наприклад, офіси великих площ типу "open space").
Стандартні підлогові коробки монтуються в сухих і не запилених приміщеннях, де не передбачаються підвищені механічні навантаження.
Спеціальні коробки для заливки в бетон, отвори для вводу кабелів і труб і монтаж електроустановочних виробів замиканням значно спрощують процес монтажу підлогових коробок.
Кришка з можливістю 2-стороннього монтажу. Кришка відкривається без спеціальних інструментів. Кришка фіксується у вертикальному положенні (зручно при підключенні до розеток). Сумісність з електроустановочними виробами MOSAIC. Електроустановочні вироби монтуються замиканням. Можливість регулювання глибини коробки (50-105 мм) за рахунок регулювання супортів по вертикалі (для коробок з регульованою глибиною). Повне розділення різних типів струмів.
Електроустановочні вироби заховані, і для підлоги коробка не виділяється із загального інтер'єру за рахунок того, що кришка встановлена на одному рівні з підлогою і покрита тим же покриттям підлоги, що й основна підлога.
Вбудовувані підлогові коробки круглі IP66 DLP floor.
Розширює ваші можливості при необхідності підключення до силових або інформаційних розеток в умовах підвищеної вологості. Також може використовуватися на території приватних будинків, наприклад, на терасі або поруч з басейном. При цьому можливий монтаж в фальшпідлогу або в бетонну підлогу.
Часто потрібно розмістити електроінсталяційні вироби (розетки та ін.) таким чином, щоб до них при необхідності забезпечувався зручний доступ, а в решту часу вироби були б приховані і надійно захищені. Дане завдання легко реалізується за допомогою висувних блоків від Legrand.