Можливість використовувати точки відведення в будь-якому місці прямого елемента забезпечує більшу гнучкість при проектуванні і монтажу електромережі і надає широкі можливості з оперативної зміни її конфігурації в зв'язку з виникаючими вимогами.
Сполучні і кріпильні компоненти дозволяють легко збирати і монтувати шинопроводи. На монтаж цілої системи шинопроводів потрібно стільки часу, скільки йде на установку лише одного кабельного лотка.
Габаритні розміри шинопроводів, як правило, менше, ніж лотки з силовими кабелями на струм більше 1000 А чи з кількома паралельними кабелями, використовуваними для передачі подібного струму.
Шинопроводи на струми від 160 до 1000 А.
Серія шинопроводів для розподілу електроенергії середньої потужності в виробничих приміщеннях, а також для поверхового розподілу електроенергії (світлові шахти) в громадських і комерційних будівлях (банках, офісних і торгових будівлях, Цодах тощо).
Основні переваги серії MR:
Шинопроводи на струми від 63 до 250 A для живлення рухливих електроприймачів, таких як мостові крани, електроталі, конвеєри тощо.
Основні переваги серії TS / MTS:
Шинопроводи на струми від 630 до 6300 A надкомпактного розміру мають високу стійкість до короткого замикання, крім того, дозволяють зменшувати падіння напруги в ланцюзі і забезпечують живленням потужні навантаження навіть в обмеженому робочому просторі. Застосовуються для розподілу електроенергії високої потужності, а також для її поверхового розподілу. Серія використовується в сфері послуг, промисловому і комерційному секторі (заводи, банки, торгові та бізнес-центри, лікарні тощо).
Основні переваги серії SCP:
Шинопроводи на струми 25, 40 і 63 А.
Освітлення та розподілення електроенергії. Два виконання: Тип А (LBA) відстань між кронштейнами підвісу складає 3 м, а для виконання Тип B (LBB) - 7 м. Ступінь захисту IP 55. Нові відвідні блоки на струми 10, 16 і 25 А, установка яких стала швидшою і безпечною. Точки відведення забезпечені невипадаючими кришками, що не зміщуються при монтажі шинопроводів. Конструкційні характеристики цих шинопроводів дозволяють застосовувати їх для вирішення широкого кола завдань: торгові центри, універмаги, офіси; склади, спортзали, підземні парковки; лікарні, лабораторії; майстерні, виробничі приміщення.
Шинопроводи на струми 25, 40 і 63 А.
Призначені для управління освітленням в громадських і промислових будівлях. Можуть використовуватися спільно з рішеннями BTicino з управління освітленням за допомогою протоколів DALI і 1-10 В. Серія LB Plus Data скорочує енергоспоживання системи штучного освітлення (до 75% відповідно до UNI EN 15193) завдяки автоматичному управлінню. Скорочення витрат на управління і обслуговування системи освітлення, а також на оплату електроенергії забезпечує окупність інвестицій в період від 6 місяців до 5 років. За допомогою LB PLUS DATA гарантується відповідність вимогам директив ЄС з енергоефективності новозбудованих або реконструйованих будівель. Шинопроводи LB PLUS DATA мають нові відвідні блоки, які використовуються для підключення світильників і різних пристроїв управління освітленням.
Шинопроводи на струми 63, 100 і 160 А.
Серія компактних шинопроводов середньої потужності для розподілу електроенергії малої і середньої потужності.
Основні переваги серії MS:
Нові шинопроводи RCP з литою ізоляцією на номінальний струм від 630 до 6300 А і ступенем захисту IP68 є повнофункціональним рішенням для передачі електроенергії на великі струми. Алюмінієві і мідні провідники шинопроводів повністю залиті особливим складом, що забезпечує високу механічну міцність і повну електричну ізоляцію. Шинопроводи RCP IP 68 з литою ізоляцією призначені в основному для зовнішньої установки в умовах підвищеної вологості, в корозійних і соляних середовищах, а також в умовах небезпеки тимчасового занурення в воду.