Перф. Плата 400мм 36M
Перф. Плата 600мм 36M
Плата Центр.напрDPX3 160 4Pд
Плата Центр.напрDPX3 250 4Pд
Плата Центр.напрАВ 630 4P/4Pд
Плата для Центр.напрDPX-IS 250
Плата для Центр.напрDPX-IS 630
Проміж.пласт XL3 S 4000
Плата Центр.напрDPX3 160 3P
Плата Центр.напрDPX3 250 3P
Плата Центр.напрАВ 630 3P
Комплект DPX3 160 24M
Гвинт з молотоподібною голівкою M8 27мм+гайка+стопорне кільце для алюмінієвих шинопроводів 800A VX130 100 шт.
DMX³ 1600 Комплект секціонування для XL³4000/6300 ширина 24 модуля, глибина 975 мм
Лицьова панель XL³4000 24 модуля на 1 DMX³/DMX³-I 1600 фіксованого виконання, 600 мм, метал
VX3 IS Ал.шина +Ag 2000А 1,8м
Xl3 800 Бок. Пан. Д/Шаф 1095мм
Xl3 800 Бок.Пан.Д.Шафи1295мм
XL³ 800 Бокові панелі Н1550
Xl3 6300 Зад.Стінка 1300x2000
Xl3 4000 Панель 725x2200мм
Панель 850x2000
XL³ 4000 Комплект прегородок для шаф шир.475
XL³ 4000 Комплект прегородок для шаф шир.725