Hx3 Супорт Для 1,5мод. 3п. Dx3
Hx3 Супорт Універсал. Для Dx3
Vx3 Is 223-333 Шасі Xl3 4000
Vx3 Is Шасі Для Xl3 4000 975мм
Vx3 Is 333 Основа 3п Dpx 630
Vx3 Is 333 Основа 4п Dpx3 630
HX3 Вводный клеммн.блок 125 А
Dmx3 Викотна Корзина 2500 3п
Викотна корзина 2500 4п
Викотна корзина 4000 4п
Набір викотний 4000 4п
Dmx3 Набір Викотний 6300 3п
Набір для трансформації 6300 4П
Dmx3 Викотна Корзина 6300 3п
Корзина викотна 6300 4П
Dmx3 Набір Викотний 2500 3п
Набір викотний 2500 4п
Переднее присоединение DMX3 1600 4P фикс & D/O
Шина Алюм. С 800A
Шина С 1000A
Комплект жорстких мідних шин для підключення DPX³250 до шин 1600A VX³ боковий підвід 475мм
Комплект жорстких мідних шин для підключення DPX³630 до шин 1600A VX³ боковий підвід 475мм
Плата монтажна XL³ 160A
Плата монтажна XL³ 250/400A