Перф. Плата 400мм 16M
Перф. Плата 600мм 16M
Перф. Плата 200мм 24M
Перф. Плата 300мм 24M
Перф. Плата 400мм 24M
Перф. Плата 600мм 24M
Перф. Плата 200мм 36M
Перф. Плата 300мм 36M
Перф. Плата 400мм 36M
Перф. Плата 600мм 36M
Плата Центр.напрDPX3 160 4Pд
Плата Центр.напрDPX3 250 4Pд
Плата Центр.напрАВ 630 4P/4Pд
Плата для Центр.напрDPX-IS 250
Плата для Центр.напрDPX-IS 630
Проміж.пласт XL3 S 4000
Плата Центр.напрDPX3 160 3P
Плата Центр.напрDPX3 250 3P
Плата Центр.напрАВ 630 3P
Комплект DPX3 160 24M
Гвинт з молотоподібною голівкою M8 27мм+гайка+стопорне кільце для алюмінієвих шинопроводів 800A VX130 100 шт.
DMX3 1600 42kA викотне виконання без корзини 3П 630 A
DMX3 1600 42kA викотне виконання без корзини 3П 800 A
DMX3 1600 42kA викотне виконання без корзини 3П 1000 A