Вилка Rj45 Utp
без ПДВ
Модуль трьохвентиляторний зі зєднувачами МЕК
Термостат для вентиляторного модуля
Полку з регульованою відстанню між точками кріплення - 19" - глибина 700 мм -висота 25 мм - 100 кг
Шкаф комутаційний 19" - 25U - 800x800x1300 мм
Шкаф комутаційний 19" - 25U - 800x1000x1300 мм
Шкаф комутаційний 19" - 37U - 800x800x1800 мм
Шкаф комутаційний 19" - 37U - 800x1000x1800 мм
Шкаф комутаційний 19" - 41U - 800x800x2000 мм
Шкаф комутаційний 19" - 46U - 800x800x2200 мм
Шкаф комутаційний 19" - 46U - 800x1000x2200 мм
Шкаф комутаційний 19" - 46U - 800x800x2275 мм - з високим цоколем
Хомут Зел.150мм
Монтажний профіль з кабельними направляючими - 46U
Кронштейн для монтажа 4 кабельних котушок + 4 кабельні котушки
Монтажний профіль з кабельними направляючими великої місткості - 6U
Панель кабельного введення - 19" - 2U - глибина 1,5 мм
Кабельнй ввод зі спіненого матеріалу - 19" - 2U
Кільце кабельне пластикове
Передня панель - 1U - 25 шт