Кабельна секція для Шафи 800
без ПДВ
Претермінірованна збірка MTP-MTP, мікрокабель OS2, довжина 20 м
без ПДВ
Кабельна секція для Шафи 600
без ПДВ
Кассета високої щільності MTP - багатомодова OM4 - 24 конектора LC - для встановлення в модульну оптичну полку HD
без ПДВ
Полка Телескоп. 19" Для Клав.
без ПДВ
Претермінірованна збірка MTP-MTP, мікрокабель OM3, довжина 20 м
без ПДВ
Lcs2 Шафа 19" 9u 500х600х400мм
без ПДВ
Органайзер кабельний - горизонтальний
без ПДВ
Xl Vdi Шафа19" 6u 350х600х400
без ПДВ
Претермінірованна збірка MTP-MTP, мікрокабель OS2, довжина 10 м
без ПДВ
2верт.Орг. 42u 800мм Щіт
без ПДВ
Полка телеск Гл.1000мм, 100 кг
без ПДВ
Претермінірованна збірка MTP-MTP, мікрокабель OM3, довжина 10 м
без ПДВ
Полка висувна 1U 1000мм
без ПДВ
PDU - Блок розподілу живлення вертикальний - 18 розеток С13 и 6 розеток С19 - MCB - 3-фазний - шнур живлення 3м - 16А
без ПДВ
Ввод в цоколь зі стіни 200мм
без ПДВ
Патч-панель укомплектована - 19'' - 1U - категорія 6A - STP - 24 x RJ 45
без ПДВ
Міні XL VDIШафа 6U 340x350x300
без ПДВ
Патч-панель укомплектована - 19'' - 1U - категорія 6A - UTP - 24 x RJ 45
без ПДВ
Дах з вбудованим вентиляторним модулем - глибина 625 мм
без ПДВ
Дах з вбудованим вентиляторним модулем - глибина 525 мм
без ПДВ
Кассета високої щільності MTP - одномодова OS2 - 12 конекторів SC - для встановлення в модульну оптичну полку HD
без ПДВ
PDU - Блок розподілу живлення вертикальний - 20 розеток С13 и 4 розетки С19 - MCB - шнур живлення 3м - 32А
без ПДВ
Полка висувна 1U 800мм
без ПДВ