Перейти до основного вмісту
Logo print

Вимикачі-роз'єднувачі, контактори, захист електродвигунів | Legrand Україна

CTX³ 225/400/800

CTX³ 225/400/800: апарати до 800 А для монтажу на плати


Висновки для підключення шин і наконечників.

Встановлені блоки допоміжних контактів (по 2 на контактор).

Додаткові блоки допоміжних контактів можуть встановлюватися на контактор праворуч або ліворуч.

CTX³ 22/40/65/100/150

CTX³ 22/40/65/100/150: апарати на струми до 150 А для монтажу на плати або DIN-рейку


Затискачі зі ступенем захисту IP 2X: гвинтові в апаратах на струми до 40 A, гвинтові або торцеві в апаратах на струми від 50 до 150 A.

Вбудовані допоміжні контакти.

Клеми живлення A1 і A2 (зверху і знизу).

CTX³ MINI

CTX³ MINI: компактне рішення на струми до 16 А. Монтаж на плати або DIN-рейку


Завдяки компактному розміру, контактори CTX³ MINI легко вбудовуються в щити управління і розподілу. Вони забезпечують комутацію двигунів, ланцюгів освітлення і обігрівальних приладів зі струмами до 16 А.

Гвинтові затискачі зі ступенем захисту IP 2X.

Вбудований допоміжний контакт (тільки в 3-полюсних апаратах).

RTX³

RTX³: Тепловий захист електродвигунів


Теплові реле RTX³ забезпечують захист електродвигуна від перевантажень, затяжного пуску і заклинювання ротора. Диференціальний механізм забезпечує захист в разі обриву однієї фази. Реле дуже просто встановлюються і приєднуються знизу прямо до контакторів CTX³.

  • Індикатор спрацьовування.
  • Кнопка ВИКЛ. / ТЕСТ.
  • Регулятор уставки спрацьовування теплового захисту.
  • Кнопка скидання і перемикач режиму роботи: автоматичний (A) / ручний (H).
  • Опломбована захисна кришка.
  • Вбудовані допоміжні контакти (1 Н.О. + 1 Н.З.).
  • Затискачі зі ступенем захисту IP20.
Автоматичні вимикачі MPX³

Автоматичні вимикачі MPX³


Автоматичні вимикачі серії MPX³ пропонують розширені функції управління і захисту двигунів з номінальним струмом до 100 А, та випускаються в корпусах всього чотирьох типорозмірах.

Автоматичні вимикачі MPX³.

Затискачі зі ступенем захисту IP2X, MPX³ 32 гвинтові затискачі, MPX³ 63/100 торцеві затискачі.

  • Передні та бічні блоки допоміжніх контактів.
  • Монтаж на рейку.
  • Широкий діапазон регулювання уставки Струму.
  • Регулятор уставки захищений прозорою опломбованою кришкою (опція).
  • Функція тестування.
  • Рукоятка может бути заблокована навісним замком в положенні ВИКЛ. без використання додатковий застосувань.
  • Тримач маркувальної таблички.
роз'єднувачі DCX-M

Перекидні вимикачі-роз'єднувачі DCX-M


Перекидні вимикачі-роз'єднувачі DCX-M розроблені відповідно до стандартів IEC/EN для застосування в електроустановках об'єктів цивільного будівництва та промислових підприємств. Компактний дизайн забезпечує економію простору всередині ПКУ і ВРУ.

Високі характеристики продукції досягаються завдяки:

  • литому негорючому корпусу з армованого скловолокном поліестеру;
  • видимого розриву контактів апаратів від 200 до 1250 А.
Вимикачі - роз'єднувачі із запобіжниками SPX-D

Вимикачі - роз'єднувачі із запобіжниками SPX-D, SPX / SPX-V


Призначені для комутації ланцюгів під навантаженням.
Оснащуються запобіжниками для захисту від перевантаження і короткого замикання.
Розрив ланцюга з обох сторін запобіжника, 4 точки розриву на полюс. Положення рукоятки чітко вказує на комутаційне положення роз'єднувача.
Відповідають вимогам стандарту МЕК 60947-3.
Категорія застосування: AC-23A.

Вимикачі-роз'єднувачі Vistop, DPX-IS

Вимикачі-роз'єднувачі: Vistop, DPX-IS


Вимикачі - роз'єднувачі, що забезпечують відключення під навантаженням.

Випускаються в двох версіях:

  • вимикачі оснащені рукояткою, що встановлена збоку;
  • вимикачі оснащені рукояткою, що встановлена спереду.

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand CTX3
Ref. 416880

Ctx Мех. Блокування 3п 9-150а

673.51

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand CTX3
Ref. 416887

Ctx Мех.Блокування 3п 185-400а

1,716.50

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand CTX3
Ref. 416316

Ctx Контактор 3п 330a 100-240в

30,038.69

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand RTX3
Ref. 416665

Rtx Теплове Реле Диф. 1.0-1.6a

1,478.13

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand MPX3
Ref. 417310

Mpx А/Вимикач Зах.Двиг. 6-10a

1,924.18

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand MPX3
Ref. 417313

Mpx А/Вимикач Зах.Двиг. 14-22a

2,439.90

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand CTX3
Ref. 416108

Ctx Контактор 3п 18а 380в

1,344.53

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand CTX3
Ref. 416128

Контактор 3п 2нв2нз 32а 380в~

2,590.47

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand CTX3
Ref. 416138

Ctx3 3п 40a 2нв2нз 380в Aс

2,777.84

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт