Перейти до основного вмісту
Logo print

Кабельні канали | Legrand Україна

Кабельні канали DLP

Кабельні канали DLP


Система кабельних трас в комерційних і громадських будівлях передбачає поділ силових та інформаційних ліній. Від розподільного щита до робочого місця гарантовано надійне з'єднання і прекрасний зовнішній вигляд. Система забезпечує простий і швидкий монтаж на стіни будь-яких типів після завершення оздоблювальних робіт. При цьому забезпечується максимальна мобільність і можливість оперативного розширення кількості робочих місць при переплануванні. Кабель-канали DLP з гнучкими кришками дозволяють створювати кабельні системи, які легко розвивати і адаптувати до потреб.

Система DLP надає рішення для завдань будь-якої складності.

Естетичний зовнішній вигляд
За рахунок того, що в кабельних каналах DLP використовується гнучка кришка, яка плавно огинає внутрішні і зовнішні кути замість традиційно використовуваних громіздких аксесуарів, кабель-канал відмінно вписується в різні типи інтер'єрів.

Безпека і легкість монтажу
Широкий асортимент супортів для безпечного і швидкого монтажу електроінсталяційного обладнання в кабель-канал.

Гнучкість і функціональність
Широкий вибір функцій серії MOSAIC.

Переваги гнучкої кришки
Швидкий і зручний монтаж в поєднанні з чудовим результатом роботи. Одне з численних переваг: Вам не доведеться більше різати кришку, щоб встановити зовнішні і внутрішні кути. Гнучка кришка ідеально закриває кабель-канали та аксесуари. Естетика та професіоналізм!

Змінні кути
Зовнішні та внутрішні змінні кути - все геніальне просто!

Попередньо намічені отвори
Попередньо намічені отвори в основі профілів. Перед кріпленням до стіни профіль не потрібно засвердлювати.

Монтаж обладнання
Монтаж обладнання в кабель-канали - легко і швидко! Завдяки спеціальним супортам, які дозволяють встановити в короб будь-який інсталяційний виріб Legrand.

Міні-канали DLPlus

Міні-канали DLPlus


Система побудови кабельних трас в комерційних і житлових приміщеннях невеликих площ. Можливість монтажу після завершення «чорнових» оздоблювальних робіт.

Кабельні канали

Mosaic


Унікальне рішення
Програма Mosaic ™ призначена для електричних і слабкострумових мереж адміністративних об'єктів. Сумісність всіх компонентів і широкий функціонал забезпечують енергоефективність будівлі. Технічна підтримка на базі будь-якого представництва Legrand.

 - Оптимальний монтаж в тандемі з коробками Batibox.
 - Кабель-канали DLP і функціонал Mosaic - виграшне рішення
 - Колони - повна свобода для організації внутрішніх просторів
 - Покриття для коробки - ідеальний варіант для офісних приміщень та конференц-залів
 - Офісні многорозеточние блоки, колони і блоки для конференц-залів: дизайн і ергономіка
 - Подвійний ефект: поєднання Програми Mosaic ™ та Програми Plexo ™ Artic в одному проекті: механізми та рамки з гами антибактеріальних виробів Mosaic і Plexo виконані з матеріалу, що містить іони срібла Ag +. Дана технологія дозволяє знищити 99,9% бактерій без фізичного і хімічного руйнування пластику і без виникнення ефекту звикання бактерій до засобу знищення.
 - Швидке підключення будь-яких пристроїв підвищує ефективність експлуатації інженерних систем будівель, забезпечує гнучкість і свободу в організації та обслуговуванні робочого простору.

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ
Брошура DLP-S ECO
pdf1.61 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand DLP-S Trunking
Ref. 638020

Кабель-Канал Кр. 45мм 85x50мм

380.71

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DLP-S Trunking
Ref. 638025

Заглушка 85x50мм

80.44

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DLP Universal Trunking LG
Ref. 010954

Супорт/Рамка 4 М Dlp Кр.65

172.02

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DLP Universal Trunking LG
Ref. 010429

К-Канал 50х105 2м, Біл.

675.00

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DLP-S Trunking
Ref. 638030

Кабель-Канал Кр. 45мм 100x50мм

448.13

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DLP Universal Trunking LG
Ref. 010700

Dlp Заглушка 50х105

98.30

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DLP-S Mini-trunking LG
Ref. 638130

Міні-Канал 24x14мм

39.63 / 1 m

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DLPlus Mini-Trunking LG
Ref. 030114

Кабель-Канал Пл.З/Пер.60х20

451.66

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DLP Universal Trunking LG
Ref. 010740

Розгалуджувач Т-Под.

1,399.93

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DLP-S Trunking
Ref. 638019

Плоский Кут 100x50мм

71.84

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand Over floor trunking LG
Ref. 030093

К-Канал На Підлогу 75х18

486.91

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DLP-S Trunking
Ref. 638028

Зовнішній Кут 85x50мм

62.48

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт