Перейти до основного вмісту
Logo print

Низьковольтні шафи і щити | Legrand Україна

Розподільні шафи серії XL³

Розподільні шафи серії XL³


Широкий вибір розподільних щитків і шаф до 6300 А. Серія адаптована для найскладніших проектів, завдяки досконалості конструкції та широкому асортименту комплектуючих. Стильний зовнішній вигляд поєднується з високою захищеністю від пилу і вологи (до IP 55).

У нашому асортименті представлені:

  • збірні шафи XL³ 4000 IP 30 - IK 07 і аксесуари, шафи;
  • щити і кабельні секції XL³ 800 IP 43 - IK 08, шафи;
  • щити і кабельні секції XL³ 800 IP 55 - IK 08;
  • шафи і кабельні секції XL³ 400 IP 43 - IK 08;
  • шафи, щити і кабельні секції XL³ 400 IP 55 - IK 08;
  • металеві та пластикові шафи XL³ 160 IP 43 - IK 08/07;
  • вбудовані шафи XL³ 160 IP 40 - IK 08;
  • накладні щити XL³ 125 IP 40 - IK 09;
  • додаткове обладнання.
Розподільні шафи заводської збірки серії XL³ S

Розподільні шафи заводської збірки серії XL³ S


Серія шаф XL³ S до 4000 А спеціально розроблена для спрощення процесу складання розподільних щитів та ідеально підходить для використання в житлових, комерційних і адміністративних будівлях.

Завдяки простоті застосування і більшої гнучкості ця пропозиція особливо підходить для компаній, що спеціалізуються на складанні щитів і шаф. Розміри і ємності шаф підібрані так, щоб спростити вибір і оптимізувати витрати. Завдяки великій кількості аксесуарів передбачений монтаж широкого спектру обладнання Legrand: DMX³, DPX³, DRX, DPX-IS, SPX, SPX-D, промислові контактори, модульні пристрої.

Асортимент модульних шаф цільної конструкції серії XL³ S 160:

  • навісне і вбудоване виконання;
  • ширина в модулях: 24 і 36 модулів;
  • кількість рядів: від 2 до 8 рядів;
  • ємність (кількість модулів): від 48 до 288 модулів;
  • реверсивні металеві або скляні двері (замовляються окремо);
  • максимальний струм: 160 A;
  • IP30 (без дверей) / IP40 (з дверима);
  • колір: білий RAL 9003.

Асортимент моноблочних підлогових шаф серії XL³ S 630:

  • 1 Кат.№ = основа + дах + конструктивні стійки + монтажні стійки + супорти для лицьових панелей + задня панель;
  • висота (мм): від 750 мм до 2250 мм;
  • ширина в модулях: 16, 24 і 36 модулів;
  • глибина (мм): 250 мм (300 мм з дверима);
  • зовнішня або внутрішня кабельна секція;
  • реверсивні металеві або скляні двері (замовляються окремо);
  • бічні панелі (замовляються окремо);
  • максимальний струм: 630 A;
  • IP30 (без дверей) / IP40 (з дверима) / IP43 (з додатковим комплектом);
  • колір: корпус - сірий антрацит RAL 7016, двері і пластрони - білий RAL 9003.

Асортимент шаф у зборі серії XL³ S 4000:

  • 1 Кат.№ = основа + дах + конструктивні стійки + куточки для цоколя;
  • висота (мм): 1800 мм і 2000 мм;
  • ширина в модулях: 16, 24 і 36 модулів;
  • глибина (мм): 400, 600, 800 мм;
  • зовнішня або внутрішня кабельна секція;
  • реверсивні металеві або скляні двері (замовляються окремо);
  • задні і бічні панелі (замовляються окремо);
  • максимальний струм: 4000 A;
  • IP30 (без дверей) / IP40 (з дверима) / IP43 (з додатковим комплектом);
  • колір: корпус - сірий антрацит RAL 7016, двері і пластрони - білий RAL 9003.
Металеві моноблочні і збірні шафи серії Altis IP55-IK10

Металеві моноблочні і збірні шафи серії Altis IP55-IK10


Металеві моноблочні шафи Altis IP 55 - IK 10, збірні металеві шафи Altis IP 55 - IK 10, силові розподільні і 19 "шафи Altis, моноблочні IP 66 і збірні IP 66 шафи Altis inox - IK 10.

  • Широка лінійка типорозмірів і варіантів виконання: від 1200х600х400 до 2000х1200х800, скляні та суцільні двері, шафи двостороннього обслуговування. Естетичний зовнішній вигляд.
  • Багатий вибір монтажних аксесуарів дозволять створити будь-яку конфігурацію для розміщення необхідного обладнання всередині шафи.
  • Найвища здатність навантаження і жорсткість оболонки і внутрішніх монтажних елементів, пропонована в даний момент на ринку (більше 1000 кг / м3).
  • Розміщення силового обладнання або автоматики на об'єктах підвищеної складності з необхідним ступенем захисту IP55 і складними умовами експлуатації (вплив хімічних речовин, динамічні і механічні навантаження).
Щити Atlantic та Atlantic Inox

Металеві щити серій Atlantic


та щити з нержавіючої сталі Atlantic Inox (304L, 316L)

Сталеві щити з поліестеровим покриттям кольору RAL 7035 відповідають умовам громадських будівель і більшості підприємств, на яких відсутні особливо агресивні речовини, що викликають передчасну корозію.

  • Корпус: сталь, покрита текстурованим поліестером.
  • Колір: RAL 7035.
  • Ступінь захисту: IP 66, відповідає IEC 60529.
  • IK 10, відповідає EN 50102.
  • Дверцята: реверсивна суцільна сталева або засклена.
  • Габарити: висота - від 300 до 1400 мм, ширина - від 200 до 1200 мм, глибина - від 150 до 400 мм.
  • Щитки мають акуратні округлені краї.

 

Шафи з нержавіючої сталі 304L і 316L відповідають більш жорстким умовам експлуатації, таким як наявність в атмосфері хлористого натрію або умов морських узбережжів.

Marina IP66-IK10

Щити і шафи з поліестеру, що армовані скловолокном, серії Marina IP66-IK10


Щити Marina з поліестеру - IP66 - IK10

Шафи прекрасно пристосовані до середовища, яке викликає підвищену корозію металів, тому що повністю не схильні до корозії. Температура експлуатації: від -40 ° С до -80 ° С.

  • Смола гарячої полімеризації.
  • Самозагасання до 960С відповідно до МЕК EN 60068-2-11.
  • Висока стійкість до ультрафіолетового випромінювання.
  • Висока стійкість до корозії і сольовому туману.
  • Хороша стійкість до подряпин.
  • Хороша стійкість до бензину, мастил і змащення.
Промислові коробки

Промислові коробки


Промислові металеві коробки Atlantic IP66 - IK10 і коробки з нержавіючої сталі:

  • Можуть встановлюватися у вертикальному і горизонтальному положеннях двома способами: кріпленням до стіни та кріпленням до стіни кронштейнами з нержавіючої сталі.
  • Антикорозійне покриття.
  • Невипадні гвинти.
  • Додатково укомплектововані монтажними пластинами (окремий аксесуар).

Промислові пластикові коробки IP55 / 66:

  • Не містять галогенів.
  • З гладкими стінками.
  • Самозатухания до 750С.

Коробки Plexo IP55 - IK07:

  • Самозатухания до 650С.
  • Кабельні вводи з мембранними ущільнювачами.
Системи розподілу

Системи розподілу


  • Клемні колодки від 63 до 100 А.
  • Модульні розподільні блоки від 40 до 250 А.
  • Силові блоки від 125 до 400 А.
  • Оптимізований розподіл VX³ / HX³ до 125А.
  • Оптимізований розподіл HX³ втичного типу до 125 А.
  • Гребінчасті шини HX³.

Кабельні канали Lina25 і Transcab

Перфоровані кабельні канали для промислових шаф і шаф XL³.

Можуть бути різні варіанти кріплення каналів: на двері, на рейці-шасі, на траверсах, на перфорованих і суцільних пластинах.

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ
Брошура Practibox S
pdf1.23 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand DISTRIBUTION ACCESSORIES
Ref. 004842

Клемник Синій 8х1.5-16мм2

264.22

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 601982

Щиток Ip 65 2x12 Мод С N+Pe

3,646.26 / штука

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DISTRIBUTION ACCESSORIES
Ref. 004832

Клемник Зелений 8х1.5-16мм2

264.22

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 020818

Секція Dmx3 L600

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand
Ref. 020506

К-Т Основ+Криша Шир725 Глиб925

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт