ПОЧУТТЯ НАБУВАЮТЬ ФОРМУ
Зробіть крок з колекцією Valena Allure. Дізнайтеся, як шикарний і сміливий дизайн Вашого будинку може наповнити Вас новими враженнями. Широка гама кольорів і матеріалів відкриває необмежені можливості самовираження
ДИЗАЙН У ДЕТАЛЯХ
Відмінні особливості дизайну
ALLURE - це оригінальна округла форма зі скошеними краями, плавні лінії, велика кількість фактурних нюансів і ювелірна окантовка натуральних матеріалів. Цей впізнаваний, органічний і сміливий дизайн відкриває широкі можливості для самовираження і персоналізації.
ІННОВАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЯХ
Лінійка Valena Life оснащена механізмом In'Matic. Valena In'Matic - це результат багаторічних досліджень, прислуховування до потреб ринку та справжніх випробувань на установку, щоб полегшити установку та обслуговування, оптимізувати електричні характеристики та підвищити комфорт установки.
ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ
Більше ніяких зайвих адаптерів живлення. Заряджайте свої мобільні пристрої з легкістю за допомогою USB-зарядних пристроїв Valena Allure.
USB Type-A, USB Type-C, індукційні... яким би не був роз'єм вашого пристрою, у Valena Allure завжди є правильне рішення для вас.
ЗАВЖДИ ПІДКЛЮЧЕНІ
УВІМКНІТЬ РОЗВАГИ
КАТАЛОГИ
БЕСТСЕЛЕРИ
Vln-A Розетка 2хusb Заряд. Ант
без ПДВ
Vln-A Рамка 1п Матовий Чорний
без ПДВ
Vln-A Розетка 2к+З Автом. Біл
без ПДВ
Vln-A Накл. Розетки 2к+З Біл
без ПДВ
Vln Вимикач Механізм
без ПДВ
Vln-A Рамка 2 Пости Білий
без ПДВ
Vln Розетка Подвійна 2к+З
без ПДВ
Vln-L Накл. Роз. Rj11/Rj45 Алм
без ПДВ
Vln-A Рамка 1п Слонова Кістка
без ПДВ
VALENA ALLURE Лицьова панель світлорегулятора кнопкового 3-проводового з нейтраллю, колір Слонова кістка
без ПДВ
VALENA ALLURE Датчик руху універсальний без нейтралі без регулювання 100 Вт LED, колір Алюміній
без ПДВ
Vln-A Рамка 1 Пост Нарцис Хром
без ПДВ