Перейти до основного вмісту
Logo print

Модульне обладнання для установки на DIN-рейку | Legrand Україна

Серія DX³

Серія DX³: Автоматичні вимикачі, ВДТ та АВДТ


Модульні автоматичні вимикачі серії DX³ від Legrand є втіленням найсучасніших технологій. У модельний ряд входять апарати на струми до 125 А, придатні для використання в житловому, комерційному та промисловому секторах, де необхідне поєднання високої надійності, селективності та безпеки.

Серія TX³

Серія TX³: Автоматичні вимикачі, ВДТ


Серія апаратури TX³ призначена для застосування в сфері будівництва житлових і адміністративно-комерційних об'єктів. Автоматичні вимикачі з тепловими та електромагнітними розчеплювачами забезпечують ефективний захист від короткого замикання і перевантаження. Вимикачі диференціального струму ВДТ (УЗО) здійснюють захист людини від ураження електричним струмом при прямому дотику до струмоведучих частин, а також захист від загорянь і пожеж внаслідок пошкодження ізоляції, несправності електропроводки і електроустаткування.

Серія RX³

Серія RX³: Автоматичні вимикачі, ВДТ, АВДТ, вимикачі-роз'єднувачі


Серія модульного обладнання RX³ включає в себе автоматичні вимикачі, пристрої захисту диференціального струму: ВДТ і АВДТ (УЗО і дифавтомати) і вимикачі-роз'єднувачі. Відмінними рисами обладнання цієї серії є надійність, безпека, легкість у монтажу і при цьому доступна ціна. Завдяки цьому, серія RX³ ідеально підходить для використання в житлових і невеликих комерційних будівлях.

Пристрої захисту від перенапруг

Пристрої захисту від перенапруг (ПЗІП)


Пристрої захисту від імпульсних перенавантажень (ПЗІП) служать для захисту від екстремально високих короткочасних (менше 1 мс) перенапруг, причинами яких можуть бути:

  • пряме попадання блискавки в блискавкоприймач або повітряну лінію живлення;
  • удар блискавки в землю поблизу будівлі або повітряну лінію живлення;
  • комутації силового обладнання.

ПЗІП обмежує імпульсну перенапругу до безпечного рівня і відводить імпульсний струм на землю, тим самим захищаючи електроустановку від можливих пошкоджень: пожежі, виходу з ладу дорогого устаткування, чутливого до «стрибків» напруги.

Переваги ПЗІП виробництва Legrand:

  • можливість заміни що вийшли з ладу змінних модулів, без необхідності заміни пристрою цілком;
  • наочна індикація «робочого» стану пристрою за допомогою сигнального колірного індикатора (зелений колір: нормальний стан, червоний: потрібна заміна модуля);
  • дистанційний моніторинг стану розрядника завдяки вбудованому допоміжному контакту;
  • легка ідентифікація пристроїв у щиті завдяки спеціальному маркуванню;
  • просте обслуговування: змінні картриджі легко витягуються завдяки спеціальній ручці.

Асортимент ПЗІП виробництва Legrand:

  1. ПЗІП T1 + T2 Iimp 25/35 кА. Промислові та комерційні будівлі: великі електроустановки із зовнішньою системою блискавкозахисту і високим рівнем небезпеки.
  2. ПЗІП T1 + T2 Iimp 12,5 / 8 кА. Комерційні будівлі та приватні будинки: сільська і гірська місцевість, а також при введенні повітряної лінії в будівлю.
  3. ПЗІП T2 Imax 40/20 кА. Розподільні щити в комерційних і житлових будівлях.
  4. ПЗІП T2 з автоматичним вимикачем. Перевага в економії часу і виключення помилок при монтажі; також забезпечується мінімальна відстань між автоматичним вимикачем і ПЗІП, що є найбільш безпечним рішенням.
  5. ПЗІП T2 + T3 з запобіжником. Захист чутливих навантажень від імпульсних перенапруг і коротких замикань.

Каталоги


Міжнародний каталог 2023-2024
pdf133.64 МБ
Брошура Practibox S
pdf1.23 МБ

БЕСТСЕЛЕРИ

Legrand RX3
Ref. 419664

Rx3 Авт.Вимикач C 16a 1п 4,5ka

140.83

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DX3
Ref. 406258

Dx3 Контакт Перем. Допом. 0,5м

502.96

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DX3
Ref. 406278

Dx3 Розчіпл.Незал. 110-415в 1м

991.05

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand DX3
Ref. 406315

Dx3 Ручн. Ввід Резерву Д/3мод.

2,511.30

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Legrand RX3
Ref. 419747

Rx3 Авт.Вимикач 4,5ка 63а 4п C

1,054.79

без ПДВ

Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт