DMX3 1600 50kA викотне виконання без корзини 4П 800 A
DMX3 1600 50kA викотне виконання без корзини 4П 1000 A
DMX3 1600 50kA викотне виконання без корзини 4П 1250 A
DMX3 1600 50kA викотне виконання без корзини 4П 1600 A
Блокиратор Вкочування Апарату
Блок Сис-Ма Д/Шторок
Блок Замок Відчинено Profalux
Замок Д/Блок З Ключем Profalux
Замок Д/Блок З Ключем Ronis
Мод Вихід Програм
Трансформатор Току Д/Пзв
Зовнішня нейтраль (6300 A)
Блокиратор Клем
Блок Сис-Ма Д/Автом Вим
Изолир. пластины выкат верс. 4P
DMX3 1600 Зовнішня нейтраль
DMX3 Блок 6 допоміжних контактів
DMX3 1600 Основа-корзина для викотного АВ 4 полюса
DMX3 1600 Клема задн.д/фікс 3П
DMX3 1600 NEW Корзина для викотного автоматичного вимикача 3П
DMX³-I 2500 Вимикач навантаж. 4P 2000A стаціонарний, тип 1