Изолир. пластины выкат верс. 3P
Изолир. пластины выкат верс. 4P
DMX3 1600 Зовнішня нейтраль
DMX3 Блок 6 допоміжних контактів
DMX3 1600 50kA викотне виконання без корзини 4П 630 A
DMX3 1600 50kA викотне виконання без корзини 4П 800 A
DMX3 1600 50kA викотне виконання без корзини 4П 1000 A
DMX3 1600 50kA викотне виконання без корзини 4П 1250 A
DMX3 1600 50kA викотне виконання без корзини 4П 1600 A
DMX3 1600 Основа-корзина для викотного АВ 4 полюса
DMX³-I 2500 Вимикач навантаж. 4P 2000A стаціонарний, тип 1
Блокировка рукоятки дверь (лев/пр)
DMX3 1600 Мех.блок. 2 АВ
Лічильник Операцій Вкл/Викл
Контакт Стану Апарату Dmx3
Блокиратор Вкочування Апарату
Блок Сис-Ма Д/Шторок
Блок Замок Відчинено Profalux
Замок Д/Блок З Ключем Profalux
Замок Д/Блок З Ключем Ronis
Мод Вихід Програм
Трансформатор Току Д/Пзв
Зовнішня нейтраль (6300 A)
Блокування Для Dmx3 Тип 1