Лінійка СТАНДАРТ доступна в 3 кольорах та виконана в мінімалістичному і сучасному дизайні. Продукція представлена в 2 базових варіантах: світлому (поєднання білого та світло-сірого пластику) та темніому (чорний та пластик в кольорі антрацит), а також родзинка серії — подовжувачі в біло-блакитній гамі.
Лінійка ПРЕМІУМ — ексклюзивний і оригінальний циліндричний дизайн. Завдяки блоку що обертається можна направляти розетки за своїм бажанням, пласкі лицьові поверхні розеток запобігають накопиченню пилу та забезпечують додатковий захист споживача. Є моделі з USB Type A+C, захистом від перенапруги, індикатором навантаження і вбудованим захисним вимикачем. Кольорова гама складається з поєднання білого та чорного, або виключно чорного пластику.
Універсальна пропозиція — багаторозеткові адаптери (двійники, трійники) — надають можливість підключити декілька електроприладів в одну розетку без застосування монтажних робіт.
Просте та надійне рішення — подвійні та потрійні адаптери в дизайні КОМФОРТ, в двох базових кольорах Білий та Чорний.
Адаптери в дизайні ПРЕМІУМ для ще більшого комфорту і функціональності: це класичні Т-образні адаптери у кольорових поєднаннях Білий з Чорним або Алюміній з Чорним. В базовому виконанні адаптери мають 3 розетки 2К+З. Є також варіант з 2 розетками 2К+З, подвійною розеткою USB A+C та корпусом, що обертається на 1800 — для найзручнішого підключення ваших приладів.
Завдяки горизонтальному або вертикальному монтажу, ваша стільниця залишається абсолютно вільною. Кутовий подовжувач також можна закріпити за допомогою гвинтів або двостороннього скотчу. Завдяки кабельному вводу на задній панелі ви можете направити кабель ліворуч або праворуч. Доступний у двох варіантах: білий/алюміній та білому кольорі. Довжина кабелю 1 м або без кабелю. З двома типами роз’ємів USB типу A та USB типу С.
Рішення для мультимедійного обладнання в ТВ-зоні дозволяє підключати до 8 пристроїв, а також організовувати кабелі. За допомогою цього подовжувача у форматі медіа-бокса можна захистити всі увімкнені пристрої завдяки вбудованому захисту від перенапруги.
Вишукані пластиковий корпус та алюмінієва кришка у кольорі Антрацит ідеально поєднуються з меблями і мультимедійним обладнанням (телевізором, звуковою панеллю, ігровою консоллю, інтернет-боксом, DVD/Bluray-плеєром, тощо).
Пристрій оснащений кнопкою ввімкнення на фронтальній панелі та індикаторами робочого стану і захисту від перенапруги. Додаткова розетка з пласкою лицьовою панеллю на торцевому боці – це ексклюзивна розробка Legrand: панель проштовхується всередину механізму тільки тоді, коли вставляється вилка. У вас є надійна і естетична розетка, що запобігає скупченню пилу. Алюмінієвий кожух дозволяє зручно приховати кабелі та місця підключень. Довжина кабелю 2 м.
Багаторозетковий подовжувач у форматі башти – зручний виріб, щоб забезпечити додаткові розетки для робочого місця. Футуристичний дизайн з циліндричним поворотним корпусом, 4 розетки 2К+З з пласкими лицьовими панелями, зручна кнопка вмикання зверху з індикацією робочого стану та тримач для кабелів. Надійна основа дозволяє розташувати подовжувач як на робочому столі, так і на підлозі. Всі увімкнені пристрої захищені завдяки вбудованому захисту від перенапруги. Чорно-білий дизайн подовжувача без проблем впишеться в будь-який інтер’єр. Довжина кабелю 2 м.
Рішення, коли потрібно підключити світильник, годинник та мобільні гаджети. І все це – в єдину розетку біля ліжка.
Адаптер виконаний в білому кольорі і має сучасний дизайн з плавними лініями. Оснащений 2 розетками 2К 10А та подвійною розеткою USB A+C 3A 15Вт.
Для зручності зарядки мобільних гаджетів на верхній поверхні розташований тримач для смартфонів, а на боковій поверхні – тримач кабелю зарядки.